全部文章
案例库
28/41
No.000318摄像机位置调整机构
本案例"摄像机位置调整机构",利用偏移的材料调整XYZθ。通过变更调整螺丝位置,将摄像机WD上X轴、
2020.05.18 16:49:13
1492
No.007317孔槽深度检测夹具
本案例"简易手动冲压装置",使用了肘夹的简易手动冲床。很多肘节机构都采用在入力支点的行程将近结束时倍
2020.05.18 16:46:36
995
No.000316带减震器铰链的开关门扉
本案例"带减震器铰链的开关门扉",利用慢动作避开冲击。组合使用可调整的缓冲器铰链,用重力控制开门的力
2020.05.18 16:42:05
1281
No.000314交接工件装置
本案例"交接工件装置",使用气缸的定位机构。为了节省空间气缸装在小型输送机之间为了托盘越界时设置精密
2020.05.18 16:22:15
1284
No.007313同步传送带用张力装置
本案例"同步传送带用张力装置",可以简易地调节张力。在考虑小型输送机的条件(驱动容量、皮带张力等)的
2020.05.18 16:15:11
2073
No.007312机械压入结构
本案例"机械压入结构",气动夹盘上不加负荷得压入。为了压入部位不遮挡住气动夹盘,在气缸前端金属板上追
2020.05.18 16:12:18
1621
No.007311外径测定计
本案例"外径测定计",利用倾斜作用的工件组件。工件是为了制作标准件,尽可能进行比较正确的测量根据设置
2020.05.18 16:08:10
1211
No.007310薄片切割测试夹具
本案例"薄片切割测试夹具",利用简易构造能够确认孔状接线切割荷重的构造。把基准重量设定为1.5[kg
2020.05.18 16:04:46
1206
No.007309利用倾斜配置的气缸简单转换方向
本案例"利用倾斜配置的气缸简单转换方向",利用单个气缸变换方向。利用压花活动挡板设计低成本的斜面工件
2020.05.18 16:01:47
1595
No.007308片材成型机
本案例"片材成型机",简易弯曲成型机。片材夹具使用带导秆的气缸以降低成本。在旋转驱动器上设置挡块,以
2020.05.18 15:56:17
1223
No.000307带自动张紧机构的传送
本案例"带自动张紧机构的传送",通过自动张紧抵消皮带的松弛。张紧用气缸始终向张紧方向施加张力。惰轮支
2020.04.24 17:44:40
3098
No.000306开闭臂
本案例"开闭臂",齿轮式开闭机构。将气缸设置在传送面下方以节省空间。驱动部分的安全罩已覆盖包括外围机
2020.04.24 17:38:58
2387
No.007301同步宽度传感器换装组件
本案例"同步宽度传感器换装组件",以工件中心为基准的左右同步换装。为了滑动齿条,已将外径尺寸精度较高
2020.04.24 16:59:44
1888
No.000291料架依次进给机构
本案例"料架依次进给机构",旋转式卡爪进出。沿下降方向切断料架(上升方向时,料架处于连接状态,可能会
2020.03.25 19:20:25
1804
No.007289大型物体静电消除
本案例"大型物体静电消除",并列使用2个单轴驱动器。在传送线的两侧并列使用2个单轴驱动器以确保空间。
2020.03.25 19:20:25
1173
< 上一页
1
...
27
28
29
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
球头柱塞 -标准型-
X轴手动滑台 高精度/加长型/交叉滚子型
调整螺栓 标准型
带垫圈十字孔圆头小螺丝 SW+JIS小型W组合
尼龙扎带带(耐候型)
推荐文章
Recommended articles
No.007003滚轮跳动检查
No.007597圆柱形工件支架
No.007567简易4轴手动滑台
No.007594 3段滑动保护罩
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
No.007596简易3轴调整机构
No.007703平顶链输送机
No.007299简易微调滑台
No.000032使用了滚珠花键的升降旋转机构
No.007599工件加工辅助装置
设计插件
software tool
查看更多