欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
成功案例
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
案例
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术文章
实用技巧
机械加工
全部文章
案例库
30/41
No.007239W反转机构
本案例"W反转机构",利用齿条齿轮机构,同时以任意角度进行2轴反转。为了平均节拍时间,需要将2个工件
2020.03.25 19:20:25
3355
No.007237圆柱形片热熔敷
本案例"圆柱形片热熔敷",通过真空吸附固定工件。考虑到安全性,非熔敷时,加热器在盖板内待机。熔敷时,
2020.03.25 19:20:25
701
No.007233旋转式零件清洗组件
本案例"旋转式零件清洗组件",通过旋转臂喷嘴清洗工件外侧。确定不会干扰工件的旋转臂的形状。需变更旋转
2020.03.25 19:20:25
1267
No.007232靠边(校准)机构
本案例"靠边(校准)机构",手动使工件靠边的机构。旋转梯形丝杠以平行靠近工件的机构。不使用手轮的夹紧
2020.03.25 19:20:25
1565
No.000231带提升功能的活动滑道
本案例"带提升功能的活动滑道",通过壁上的皮带输送机等排出工件、变更传送线。采用 勾形 原本是指U
2020.03.25 19:20:25
1190
No.007230自动宽度切换机构
本案例"自动宽度切换机构",通过联轴器轻松调整。采用小型、行程较短的结构,可使右旋螺纹、左旋螺纹、滑
2020.03.25 19:20:25
1931
No.000229摆动夹具
本案例"摆动夹具",进行旋转并夹紧工件。对夹紧臂进行45°旋转,以免在工件固定时干扰夹具。目的・动作
2020.03.25 19:20:25
1291
No.007228筐体传送链条输送机
本案例"筐体传送链条输送机",马达不会突出的链条输送机。在张紧导向轴上加工螺纹孔,插入螺丝,并拉动该
2020.03.25 19:20:25
1410
No.000227线性滑台
本案例"线性滑台",长行程皮带驱动滑台。滑台导轨使用直线导轨。使用皮带后,可降低成本并增大行程。目的
2020.03.25 19:20:25
2114
No.000226压板传送的避让拦截机构
本案例"压板传送的避让拦截机构",利用V形槽进行拦截。针对拦截多个托盘 并只切断近前1个托盘
2020.03.25 19:20:25
1128
No.000225刷洗
本案例"刷洗",玻璃电路板的清洗装置。通过前后侧导向轴连接刷洗高度调整机构。拆卸轻松、防止飞散的马达
2020.03.25 19:20:25
999
No.000223气缸层叠机构
本案例"气缸层叠机构",通过1个气缸纵向层叠。本机构的工件支承卡爪仅由最下方的卡爪构成,上方工件的负
2020.03.25 19:20:25
2748
No.007221使用了把手的同时夹紧机构
本案例"使用了把手的同时夹紧机构",通过1个气缸进行双开夹紧。考虑把手(连杆)支点的配置,以便开闭固
2020.03.25 19:20:25
1072
No.000220工件定位机构
本案例"工件定位机构",通过1个气缸对XY方向进行定位。设置3处工件定位滚轮。配置定位滚轮时须沿对角
2020.03.25 19:20:25
3830
No.007219同时夹持2个工件的机械手
本案例"同时夹持2个工件的机械手",通过1个气缸同时夹紧2种工件。使用连杆,以产生大于气缸推力的夹紧
2020.03.25 19:20:25
2855
< 上一页
1
...
29
30
31
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
肘夹配件 肘夹用前端螺栓 带弹簧树脂垫
输送机用斜齿轮
螺旋槽丝锥 EX-SFT一般用
滑台 高级/Z升降/手动型
推荐文章
Recommended articles
No.000598工件分段机构
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
No.000595上方打开的开关保护罩
No.007299简易微调滑台
No.007597圆柱形工件支架
No.007593屏整列机构
No.007599工件加工辅助装置
No.007567简易4轴手动滑台
No.005006潜伏式AGV
No.007003滚轮跳动检查
设计插件
software tool
查看更多