欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
成功案例
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
案例
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术文章
基础原理
全部文章
案例库
31/41
No.000220工件定位机构
本案例"工件定位机构",通过1个气缸对XY方向进行定位。设置3处工件定位滚轮。配置定位滚轮时须沿对角
2020.03.25 19:20:25
3949
No.007219同时夹持2个工件的机械手
本案例"同时夹持2个工件的机械手",通过1个气缸同时夹紧2种工件。使用连杆,以产生大于气缸推力的夹紧
2020.03.25 19:20:25
2998
No.007218基于板簧的微调机构
本案例"基于板簧的微调机构",使用板簧调整滑动。通过一端的调整螺丝使板簧弯曲时,避免对面的调整螺丝接
2020.03.25 19:20:25
2024
No.007217低冲击、固定力手动夹紧机构
本案例"低冲击、固定力手动夹紧机构",低冲击夹紧。夹紧时固定滑动导向轴, 松开旋松,拆下固定夹时通过
2020.03.25 19:20:25
1932
No.007216托盘垂直转移机构
本案例"托盘垂直转移机构",垂直转移托盘而不开关驱动马达。正确配置连杆气缸,以便升起托盘并按压马达滚
2020.03.25 19:20:25
2044
No.007215使用了板凸轮的切断机构
本案例"使用了板凸轮的切断机构",基于板凸轮的依次进给机构。可通过1组板凸轮和挡块组件进行制作。可交
2020.03.25 19:20:25
996
No.007213电路板定位托盘
本案例"电路板定位托盘",陶瓷电路板的定位托盘。如果托盘的外形尺寸相同,也可轻松换装为不同的工件。由
2020.03.25 19:20:25
1121
No.007212板材进给跳动辊
本案例"板材进给跳动辊",薄板轧辊的张力控制。进行紧凑配置以使跳动机构部分进入到薄板轧辊的直径范围内
2020.03.25 19:20:25
1196
No.000211玻璃电路板吸附夹具
本案例"玻璃电路板吸附夹具",可轻松换装的吸附夹具。使用直线导轨与弹簧,设置缓冲件。目的・动作· 吸
2020.03.25 19:20:25
1060
No.000210薄膜产品进给机构
本案例"薄膜产品进给机构",薄膜进给滚轮机构。进给滚轮实施滚花加工,压紧滚轮使用聚氨酯橡胶,提高了摩
2020.03.25 19:20:25
1476
No.000209旋转式真空吸附头
本案例"旋转式真空吸附头",小零件的转移、压入。采用在下方配置供给工件的分度转台、从上方吊起吸附头马
2020.03.25 19:20:25
2382
No.000208滑台升降机
本案例"滑台升降机",基于连杆机构的升降驱动。将马达配置在工件传送面的下方,以免驱动产生的灰尘使工件
2020.03.25 19:20:25
1786
No.000206输送机辅助滚轮
本案例"输送机辅助滚轮",通过单侧安装实现两端固定轴。输送机之间产生间隙后,工件会脱落,因此已插入辅
2020.03.25 19:20:25
1471
No.000202深度计
本案例"深度计",适合工件形状的专用深度计。使用弹簧,设置可根据中心值上下移动的构造,测量公差的上下
2020.03.25 19:20:25
907
No.000200校准机构
本案例"校准机构",使用了气动线性滑台的校准机构。直接将校准机构装入气缸,设置到垂直设置的铝合金型材
2020.03.25 19:20:25
822
< 上一页
1
...
30
31
32
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
钢球衬套 -高刚性 铝合金/树脂型-
V型导轨90度型滚轮
XY轴手动滑台 高精度/进给丝杠式/螺距4.2mm/正方形/旋钮加长/燕尾槽型
固定手柄
电机 AC小型 频繁启动型
推荐文章
Recommended articles
No.007299简易微调滑台
No.007596简易3轴调整机构
No.000595上方打开的开关保护罩
No.007789 2段行程式滑块
No.007599工件加工辅助装置
No.005006潜伏式AGV
No.007644简易手动3轴组件
No.007575 2列平皮带输送机
No.000598工件分段机构
No.007703平顶链输送机
设计插件
software tool
查看更多