欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
成功案例
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
案例
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术文章
实用技巧
机械加工
全部文章
案例库
32/41
No.007199粘接用转台
本案例"粘接用转台",可拆装的转台。通过钢珠滚轮支承转板,以顺利旋转。转台采用可轻松拆装的结构,以便
2020.03.25 19:20:25
777
No.007198质量判断组件
本案例"质量判断组件",使用了市售输送机的判断组件。可通过单轴简易滑台单独调整摄像头、LED照明。已
2020.03.25 19:20:25
676
No.000192拉入式输送机
本案例"拉入式输送机",从工件上方装入,通过气缸进行传送。可从工件上方装入并进行传送。适合底面无空间
2020.03.25 19:20:25
1064
No.007187重型工件的横移机构
本案例"重型工件的横移机构",将旋转运动转换为直线运动。旋转伺服马达,水平移动托盘的机构。选择可稳定
2020.03.25 19:20:25
2422
No.007186检查探针的间隔调整机构
本案例"检查探针的间隔调整机构",右旋螺纹和左旋螺纹的调整机构。采用细牙螺纹以降低操作力。采用中央为
2020.03.25 19:20:25
1142
No.007185安装输送机上散装工件的拆分刷子
本案例"安装输送机上散装工件的拆分刷子",拆分散装工件。倾斜配置光电传感器,检测大范围的工件。两个刷
2020.03.25 19:20:25
783
No.000184定位旋转外观检查
本案例"定位旋转外观检查",对工件进行定位并使其旋转的机构。通过2个滚轮压紧对圆柱形工件进行定位,无
2020.03.25 19:20:25
1195
No.000183拆装式转台
本案例"拆装式转台",拆装轻松的切换作业台(从下向上观察时的图形)。为了确保对转台进行重复定位,通过
2020.03.25 19:20:25
854
No.007182小型马达轴的力矩对策
本案例"小型马达轴的力矩对策",减轻马达的负载。仅滚筒单侧使用轴承,无需联轴器,减少了零件数量。目的
2020.03.25 19:20:25
886
No.007181减轻小型马达轴的轴向负载
本案例"减轻小型马达轴的轴向负载",不使用联轴器以减轻轴向负载。驱动涡轮、轮后进行低速旋转,使用轴承
2020.03.25 19:20:25
1547
No.000180维护部分的固定确认机构
本案例"维护部分的固定确认机构",通过弹簧蝶形铰链调整传感器发讯块位置。通过弹簧蝶形铰链弹起发讯块总
2020.03.25 19:20:25
702
No.007179使用了浮动接头的定心机构
本案例"使用了浮动接头的定心机构",通过吸盘校正偏角。使用浮动接头后,可减小组件整体的高度。柱塞支承
2020.03.25 19:20:25
1702
No.007178棒状工件供给机构
本案例"棒状工件供给机构",切断棒状零件。工件拦截部分会在滑板上表面沟槽以外的位置与工件产生摩擦,因
2020.03.25 19:20:25
1037
No.007177反转、自转夹具
本案例"反转、自转夹具",反转夹具。设置机械挡块,以免3卡爪气动夹具的自转超过270°。已采取防止电
2020.03.25 19:20:25
3700
No.007175可水平吸附和传送异形工件的机械手
本案例"可水平吸附和传送异形工件的机械手",水平吸附和传送异形工件。通过导轨使吸盘滑动以吸附异形工件
2020.03.25 19:20:25
1546
< 上一页
1
...
31
32
33
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
钢球衬套 -高刚性 铝合金/树脂型-
V型导轨90度型滚轮
XY轴手动滑台 高精度/进给丝杠式/螺距4.2mm/正方形/旋钮加长/燕尾槽型
固定手柄
电机 AC小型 频繁启动型
推荐文章
Recommended articles
No.007299简易微调滑台
No.007596简易3轴调整机构
No.000595上方打开的开关保护罩
No.007789 2段行程式滑块
No.007599工件加工辅助装置
No.005006潜伏式AGV
No.007644简易手动3轴组件
No.007575 2列平皮带输送机
No.000598工件分段机构
No.007703平顶链输送机
设计插件
software tool
查看更多