欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
成功案例
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
案例
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术问答
全部文章
案例库
33/41
No.000174可调整压力的浮动机械手
本案例"可调整压力的浮动机械手",直接以吸附角度进行传送。以球面轴承为中心,带导销,通过仅向固定方向
2020.03.25 19:20:25
1412
No.007173使用了钢珠的角度调整机构
本案例"使用了钢珠的角度调整机构",通过简易机构进行微调。将Yθ调整螺丝与钢珠同轴配置后,可轻松调整
2020.03.25 19:20:25
1559
No.007172省空间加长行程机构
本案例"省空间加长行程机构",加长行程以提高速度。选择100mm的行程时,气缸内径增大,外部尺寸也随
2020.03.25 19:20:25
2266
No.007165基于气缸的间歇旋转驱动
本案例"基于气缸的间歇旋转驱动",带棘轮机构的90度单向旋转进给。使用扭簧,用作转台旋转时使用的 棘
2020.03.25 19:20:25
2762
No.007164压块位置快速切换机构
本案例"压块位置快速切换机构",轻松换装。通过装入挡块确定各高度的精度。目的・动作· 【目的】通过固
2020.03.25 19:20:25
1277
No.007163简易分度转台
本案例"简易分度转台",低价分度。位置确认方面传感器和减速传感器是非常重要的,因此使用低价的微型光传
2020.03.25 19:20:25
1765
No.000162夹紧传送机构
本案例"夹紧传送机构",单气缸的夹紧、进给动作。主旋转臂定位用肩部接触部分的形状。固定夹具打开角度和
2020.03.25 19:20:25
1853
No.007161工件的分离供给机构
本案例"工件的分离供给机构",通过1个气缸切断圆形工件。优化工件高度和卡爪间隔。采用无油衬套,连杆免
2020.03.25 19:20:25
1587
No.000160n倍速机构
本案例"n倍速机构",将原来的气缸行程转换为n倍。在气缸的中心线上配置移动底座侧齿轮,再左右均等配置
2020.03.25 19:20:25
2589
No.007158低尘凸轮固定夹
本案例"低尘凸轮固定夹",使用了楔形机构的固定夹。为了防止原来因滑动摩擦而产生灰尘,使用滚子轴承随动
2020.03.25 19:20:25
1092
No.007157无卡住现象的提升机构
本案例"无卡住现象的提升机构",防止导轨卡住,使负载平均化。在齿条中也添加衬套。 安装齿轮时,为了
2020.03.25 19:20:25
2259
No.000156双重定心机构
本案例"双重定心机构",使用2段式齿条&齿轮的双重平行机械手。。由于使用齿条&齿轮,因此可通过驱动一
2020.03.25 19:20:25
1536
No.000155工件定位
本案例"工件定位",通过使用了气缸的连杆进行旋转定位。为了在清洗槽内对工件进行定位,将驱动部分(气缸
2020.03.25 19:20:25
1526
No.007154测量负载
本案例"测量负载",非测量时,不承受负载。将组件整体设置在传送面下方以节省空间。 已使用滚珠花键,
2020.03.25 19:20:25
1112
No.007151可进行X、Y方向微调的装置安装方法
本案例"可进行X、Y方向微调的装置安装方法",低价、简易微调。在导板的调整螺栓安装部分加工腰形孔,以
2020.03.25 19:20:25
3174
< 上一页
1
...
32
33
34
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
钢球衬套 -高刚性 铝合金/树脂型-
V型导轨90度型滚轮
XY轴手动滑台 高精度/进给丝杠式/螺距4.2mm/正方形/旋钮加长/燕尾槽型
固定手柄
电机 AC小型 频繁启动型
推荐文章
Recommended articles
No.007299简易微调滑台
No.007596简易3轴调整机构
No.000595上方打开的开关保护罩
No.007789 2段行程式滑块
No.007599工件加工辅助装置
No.005006潜伏式AGV
No.007644简易手动3轴组件
No.007575 2列平皮带输送机
No.000598工件分段机构
No.007703平顶链输送机
设计插件
software tool
查看更多