欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
成功案例
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
案例
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术文章
基础原理
全部文章
案例库
34/41
No.000150 90°旋转移动机构
本案例"90°旋转移动机构",传送的同时进行90°姿势变更。为了进行90°自转,须进行配置,以使滑动
2020.03.25 19:20:25
2766
No.000149使用了偏心轴的提升转移机构
本案例"使用了偏心轴的提升转移机构",通过1台驱动器进行提升转移。移动量的精度取决于工件支承部分的机
2020.03.25 19:20:25
2020
No.007147激光高度调整机构
本案例"激光高度调整机构",不使用工具的简易高度调整。为了放映出工件整体,设置激光投影机的光轴时已少
2020.03.25 19:20:25
1596
No.000140滑台穿梭传送机构
本案例"滑台穿梭传送机构",采用2级滑台,使节拍时间减半。旋转马达后可获得2种皮带行进方向,均可固定
2020.03.25 19:20:25
2804
No.007139工件夹紧与松开机构
本案例"工件夹紧与松开机构",通过弹簧和气缸夹紧、松开。通过转台(其他装置)进行传送时需固定,因此采
2020.03.25 19:20:25
2852
No.000138托盘抽拉机构
本案例"托盘抽拉机构",T型钩挂,无需夹紧。将夹紧工件变为T型钩挂,可省去夹紧机构。在其他升降装置中
2020.03.25 19:20:25
1554
No.000137快速切换不同工件高度的机构
本案例"快速切换不同工件高度的机构",可通过手动操作轻松切换。在上下方向的轴和水平方向的销上均配置2
2020.03.25 19:20:25
1379
No.007135读码器安装座
本案例"读码器安装座",可重复定位,并可简易拆装的调整座。具有上下、左右、角度调整功能、可重复定位。
2020.03.25 19:20:25
1018
No.000131嵌入型夹具
本案例"嵌入型夹具",通过弹簧力使轴沿径向上下移动,并以固定负载嵌入。。沿径向对转轴施加负载的上下滑
2020.03.25 19:20:25
1225
No.000129受限空间内的工件传送
本案例"受限空间内的工件传送",使直线导轨的滑轨一侧移动,可减小挤压机构的尺寸。为了使直线导轨通过工
2020.03.25 19:20:25
1162
No.000128均分切断机构
本案例"均分切断机构",通过工件的左右均分机构实现循环时间的均衡化。安装在带导杆的气缸上的支架同时用
2020.03.25 19:20:25
1350
No.000127工件反转转移机构
本案例"工件反转转移机构",不相对于行进方向改变工件方向的旋转转移。须固定旋转中心的同步带轮。旋转前
2020.03.25 19:20:25
3515
No.007126简易熔敷机构
本案例"简易熔敷机构",使用气缸的简易熔敷机构。上下移动加热器的气缸选择可通过工件调整高度的行程可整
2020.03.25 19:20:25
823
No.007123联引脚成形夹具
本案例"联引脚成形夹具",通过2个肘夹固定工件并成形。通过单侧肘夹统一夹紧多个工件,再通过其他肘夹成
2020.03.25 19:20:25
784
No.000122送风机构
本案例"送风机构",全方位送风装置。安装盖板以防止吹起的灰尘泄漏到外部。选择带脚轮调整块以便于移动组
2020.03.25 19:20:25
825
< 上一页
1
...
33
34
35
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
钢球衬套 -高刚性 铝合金/树脂型-
V型导轨90度型滚轮
XY轴手动滑台 高精度/进给丝杠式/螺距4.2mm/正方形/旋钮加长/燕尾槽型
固定手柄
电机 AC小型 频繁启动型
推荐文章
Recommended articles
No.007299简易微调滑台
No.007596简易3轴调整机构
No.000595上方打开的开关保护罩
No.007789 2段行程式滑块
No.007599工件加工辅助装置
No.005006潜伏式AGV
No.007644简易手动3轴组件
No.007575 2列平皮带输送机
No.000598工件分段机构
No.007703平顶链输送机
设计插件
software tool
查看更多