欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
成功案例
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
案例
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术文章
基础原理
全部文章
案例库
35/41
No.007117使用偏心锥形凸轮的多段行程机构
本案例"使用偏心锥形凸轮的多段行程机构",以最低限度的驱动器进行多段移动。将偏心凸轮部分偏心量的2倍
2020.03.25 19:20:25
1691
No.000116推杆过载检测机构
本案例"推杆过载检测机构",防止工件过载的推杆。挡块使用了调整螺丝,便于前进时的定位。过载量可根据弹
2020.03.25 19:20:25
1356
No.007115跟随工件位置偏移的夹紧机构
本案例"跟随工件位置偏移的夹紧机构",发生偏移后仍会跟随的夹具。夹紧时弹簧承受负载及松开时完全脱离的
2020.03.25 19:20:25
1553
No.000114左右卡爪可变开度机械手
本案例"左右卡爪可变开度机械手",左右不同开闭角度的夹具。直齿轮存在背隙,夹持工件后会消除,因此重复
2020.03.25 19:20:25
1297
No.007112工件夹具同步旋转机构
本案例"工件夹具同步旋转机构",使分度转台的旋转与工件夹具的旋转同步。为了固定齿轮,分度转台使用中空
2020.03.25 19:20:25
2206
No.007111Z轴升降机构
本案例"Z轴升降机构",直线导轨倾斜安装的升降机构。组合直线导轨的安装角度和梯形丝杠导程后,便于了解
2020.03.25 19:20:25
3090
No.007110使用了摄像头的精密目测检查
本案例"使用了摄像头的精密目测检查",通过手动夹具,可高精度重复定位。使用直线导轨以便于固定工件,并
2020.03.25 19:20:25
916
No.007109圆棒分离供给机构
本案例"圆棒分离供给机构",通过1个动作进行限位和切断。无空气压力源,因此使用电动气缸。可通过六角形
2020.03.25 19:20:25
1472
No.000108基于旋转驱动器的直线运动机构
本案例"基于旋转驱动器的直线运动机构",缓慢地进行较短行程的移动。联轴器的梯形丝杠侧采用无键槽型,可
2020.03.25 19:20:25
1611
No.007106可水平调整的矮型手推车
本案例"可水平调整的矮型手推车",通过扁平滚轮进行水平方向调整。移动装置时,使用4台手推车,可移动最
2020.03.25 19:20:25
1134
No.007105树脂滑轨温水测试槽
本案例"树脂滑轨温水测试槽",简易温水测试。采用可从上方轻松更换、安装加热器的构造。目的・动作· 将
2020.03.25 19:20:25
835
No.007102带铝合金型材开闭开关的折叠门
本案例"带铝合金型材开闭开关的折叠门",采用构造简单的折叠门形状,节省空间。采用折叠门,打开时可节省
2020.03.25 19:20:25
2096
No.007100塑料外壳压入夹具
本案例"塑料外壳压入夹具",两段弹簧构造的压入夹具。在底座上配置固定用孔,以防止压入时因齿条压机的操
2020.03.25 19:20:25
1277
No.000099多点连续检查机构
本案例"多点连续检查机构",可连续检查指定的多个点。通过手动滑台的滑动机构调整摄像头的照明。工件固定
2020.03.25 19:20:25
909
No.007095带空气吹扫的钎焊机械手
本案例"带空气吹扫的钎焊机械手",便于调整喷嘴的角度和距离。对于空气吹扫安装用零件,可使其旋转、上下
2020.03.25 19:20:25
1048
< 上一页
1
...
34
35
36
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
钢球衬套 -高刚性 铝合金/树脂型-
V型导轨90度型滚轮
XY轴手动滑台 高精度/进给丝杠式/螺距4.2mm/正方形/旋钮加长/燕尾槽型
固定手柄
电机 AC小型 频繁启动型
推荐文章
Recommended articles
No.007299简易微调滑台
No.007596简易3轴调整机构
No.000595上方打开的开关保护罩
No.007789 2段行程式滑块
No.007599工件加工辅助装置
No.005006潜伏式AGV
No.007644简易手动3轴组件
No.007575 2列平皮带输送机
No.000598工件分段机构
No.007703平顶链输送机
设计插件
software tool
查看更多