欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
成功案例
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
案例
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
成功案例
全部文章
案例库
37/41
No.007075工件反转转移机构
本案例"工件反转转移机构",通过1个驱动器旋转臂和夹具。固定旋转中心的主轴和主轴附带的连接臂。旋转前
2020.03.25 19:20:25
2271
No.007074小型电路板焊接夹具
本案例"小型电路板焊接夹具",通过磁铁吸附固定线束。电路板上表面为作业面,无法夹紧。选择弹簧侧面固定
2020.03.25 19:20:25
1475
No.007073树脂外壳压入夹具
本案例"树脂外壳压入夹具",操作杠杆式把手进行压入。压入完成后,根据止动螺栓进行管理。通过1个直线导
2020.03.25 19:20:25
937
No.007072铝合金型材防尘门
本案例"铝合金型材防尘门",可利用肘夹进行拆装的防尘门。使用肘夹,可简单地进行拆卸。固定铝合金型材框
2020.03.25 19:20:25
1028
No.007071不同规格工件固定夹具
本案例"不同规格工件固定夹具",可不同规格的工件快速设置的简易固定机构。采用可在腰形孔中滑动的构造,
2020.03.25 19:20:25
1218
No.007070轻度压入夹具
本案例"轻度压入夹具",肘夹滑动。通过肘夹轻轻压入,可轻松压入。使用台阶螺丝,滑动顺畅。需负载时不适
2020.03.25 19:20:25
1000
No.000069读码器定位机构
本案例"读码器定位机构",通过1个读码器应对多个工件时的设置机构。可通过2轴设置读码器位置的机构。可
2020.03.25 19:20:25
967
No.007068带避让组件的传送带
本案例"带避让组件的传送带",多避让构造。拉伸弹簧安装在铝合金型材槽中,可调整张力。工件在传送带上移
2020.03.25 19:20:25
1300
No.000066轴倾斜验证夹具
本案例"轴倾斜验证夹具",可以各种角度设定2轴的倾斜度,通过倾斜度验证工件的夹具。采用低成本、简约的
2020.03.25 19:20:25
951
No.007064破坏试验夹具
本案例"破坏试验夹具",可通过1次试验测量破坏负载和位移。选择手轮朝上的手动组件,以便在操作手轮的同
2020.03.25 19:20:25
815
No.007063加长精密滑台
本案例"加长精密滑台",可以低价获得面积较大的平面。底板使用平坦度优异的 ALHIGHCE 材料。神
2020.03.25 19:20:25
843
No.007062钣金弯曲夹具
本案例"钣金弯曲夹具",防回弹的弯曲夹具。进行第2次弯曲加工(90°以上),作为防回弹措施。已使用旋
2020.03.25 19:20:25
1858
No.007061使用了O形圈的零件固定机构
本案例"使用了O形圈的零件固定机构",将O形圈用作固定零件的阻抗,而非用于保持气密性。将O形圈用作固
2020.03.25 19:20:25
1133
No.007060薄膜热切割机构
本案例"薄膜热切割机构",切割树脂片时使用加热器,以节省切割力。。为了提高切削性能,已斜置刀片。使用
2020.03.25 19:20:25
1045
No.000059拾放装置(吸附头)
本案例"拾放装置(吸附头)",使用了单轴机器人的拾放机构。行程较大,难以限制线束,因此已使用电缆保护
2020.03.25 19:20:25
1122
< 上一页
1
...
36
37
38
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
钢球衬套 -高刚性 铝合金/树脂型-
V型导轨90度型滚轮
XY轴手动滑台 高精度/进给丝杠式/螺距4.2mm/正方形/旋钮加长/燕尾槽型
固定手柄
电机 AC小型 频繁启动型
推荐文章
Recommended articles
No.007299简易微调滑台
No.007596简易3轴调整机构
No.000595上方打开的开关保护罩
No.007789 2段行程式滑块
No.007599工件加工辅助装置
No.005006潜伏式AGV
No.007644简易手动3轴组件
No.007575 2列平皮带输送机
No.000598工件分段机构
No.007703平顶链输送机
设计插件
software tool
查看更多