欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
成功案例
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
常见技术问答
案例
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术问答
全部文章
案例库
38/41
No.007058摆动工作台
本案例"摆动工作台",基于连杆机构的摆动工作台。将定位螺栓用作挡块,调整摆角。目的・动作· 使用了单
2020.03.25 19:20:25
1938
No.007057薄板两面吹气工序
本案例"薄板两面吹气工序",使用了增幅型喷嘴的薄板两面同时吹气。。为了防止工件损伤并向电路板背面吹气
2020.03.25 19:20:25
1398
No.007056简易工件夹具
本案例"简易工件夹具",使用了蝶形铰链和边角弹簧卡的工件夹具。担心会划伤工件时,使用聚氨酯垫等进行保
2020.03.25 19:20:25
1620
No.007055构件搬运台车
本案例"构件搬运台车",由铝合金型材组装而成的搬运台车。将脚轮安装在台车上时,为了使动作保持稳定,选
2020.03.25 19:20:25
1457
No.007054装拆窗
本案例"装拆窗",使用旋钮和梨形孔的易装拆窗扇。使用梨形孔,无需拆下旋钮即可拆装盖板。目的・动作·
2020.03.25 19:20:25
1469
No.007053工件合格与否判断检查工序
本案例"工件合格与否判断检查工序",使用了光电传感器的工件合格与否判断检查工序。销和工件分别使用不同
2020.03.25 19:20:25
1478
No.007052工件通过确认工序
本案例"工件通过确认工序",使用了光电传感器、底座用支架的工件通过确认工序。计算时使用1个滚轮无问题
2020.03.25 19:20:25
830
No.007051托盘就位确认工序
本案例"托盘就位确认工序",在对角上使用2个工件检测组件检测工件。使用替代检测方法检测无法使用光电传
2020.03.25 19:20:25
1282
No.007050偏置中心点的角度调整机构
本案例"偏置中心点的角度调整机构",中心点偏置的角度调整。通过压紧一侧的凸轮轴承随动器进行预压,径向
2020.03.25 19:20:25
2055
No.000049提升转移机构
本案例"提升转移机构",图像检查的节距进给采用气缸组合的提升转移机构。在工件传送中采用使用了带导杆的
2020.03.25 19:20:25
2354
No.007048工件夹紧夹具
本案例"工件夹紧夹具",根据工序切换频率区分使用夹具。根据更换频率的不同,一部分采用肘夹,其他的采用
2020.03.25 19:20:25
1696
No.007047浮起修正组件
本案例"浮起修正组件",通过行程销固定工件的四个角。通过电路板的导向孔和前端锥形销进行粗略导向,再通
2020.03.25 19:20:25
1053
No.000046使用了探针的电气特性检查组件
本案例"使用了探针的电气特性检查组件",带2个工件投放台,可平均节拍时间。根据使用条件选择最佳探针。
2020.03.25 19:20:25
1485
No.007045简易手动冲压装置
本案例"简易手动冲压装置",使用了肘夹的简易手动冲床。很多肘节机构都采用在入力支点的行程将近结束时倍
2020.03.25 19:20:25
2833
No.000044滑动位置分度机构
本案例"滑动位置分度机构",使用了球头柱塞的滑动位置分度机构。可通过直线上带缺口的零件,以一定节距进
2020.03.25 19:20:25
1500
< 上一页
1
...
37
38
39
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
单轴驱动器 LX30 标准型/盖板型
小径滚珠轴承 止推滚针型
Dsub连接器 焊接型冲压端子
手工刀L型可替换刀片
滚子转粘薄板 C1-4800型
推荐文章
Recommended articles
No.000595上方打开的开关保护罩
No.007575 2列平皮带输送机
No.007644简易手动3轴组件
No.007789 2段行程式滑块
No.007003滚轮跳动检查
No.000032使用了滚珠花键的升降旋转机构
No.007593屏整列机构
No.007599工件加工辅助装置
No.007596简易3轴调整机构
No.007299简易微调滑台
设计插件
software tool
查看更多