欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
成功案例
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
案例
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
成功案例
全部文章
案例库
39/41
No.007043简易滑动位置分度机构
本案例"简易滑动位置分度机构",利用滚轮柱塞轻松操作。为了确保柱塞固定位置而使用V形槽零件。目的・动
2020.03.25 19:20:25
1224
No.007042手动分度转台
本案例"手动分度转台",通过突出型球头垫块抑制摩擦粉末。旋转固定时使用轴承固定座。目的・动作· 使用
2020.03.25 19:20:25
3132
No.007041防止托盘传送反向移动机构
本案例"防止托盘传送反向移动机构",通过止回组件防止托盘反向移动。在行进方向前方配置使用了气缸的挡块
2020.03.25 19:20:25
2424
No.007039使用了马达滚轮的滚轮传送带
本案例"使用了马达滚轮的滚轮传送带",组合自由滚轮和马达滚轮后,减少驱动滚轮数量。理论上,使用1个滚
2020.03.25 19:20:25
1069
No.000038托盘传送定位与挡块机构
本案例"托盘传送定位与挡块机构",挡块+升降机的定位机构。在托盘后面安装止动销,确保空间,以便可从后
2020.03.25 19:20:25
2259
No.000037料架传送装置
本案例"料架传送装置",使用了滚轮式线性滑轨的挤压机构。手动时会因操作而导致负载和速度不稳定,因此采
2020.03.25 19:20:25
1282
No.000036多点位置滑动组件
本案例"多点位置滑动组件",使用单轴机器人的多点停止滑块。使用凸轮轴承随动器的浮动构造,用于连接单轴
2020.03.25 19:20:25
1246
No.007035气缸直线运动机构
本案例"气缸直线运动机构",带行程端调整、正统的工作台移动。在前进行程端设置缓冲器,避免冲击性停止。
2020.03.25 19:20:25
3205
No.000034使用了单轴机器人的轻载传送装置
本案例"使用了单轴机器人的轻载传送装置",带使用凸轮轴承随动器的浮动机构的单轴导轨。考虑到框架的刚性
2020.03.25 19:20:25
1259
No.007033把手式孔位置检查夹具
本案例"把手式孔位置检查夹具",无需装拆检查销的孔位置检查夹具。设定定位间隙时,考虑了工件的外形公差
2020.03.25 19:20:25
1330
No.000031高精度X-Y滑台组件
本案例"高精度X-Y滑台组件",带超程保护、X-Y滑台。工件的定位较为重要,因此在滑台上配置工件用定
2020.03.25 19:20:25
2606
No.000029空气流量确认夹具
本案例"空气流量确认夹具",通过2个弹簧附加固定均等负载。选择空气流入时,向工件施加压力后仍可切实夹
2020.03.25 19:20:25
1062
No.000028上下间距进给机构
本案例"上下间距进给机构",通过直线运动齿轮头和马达进行上下间距进给。通过微型光传感器检测间距检测板
2020.03.25 19:20:25
1744
No.007024半自动研磨装置
本案例"半自动研磨装置",通过单轴机器人进给,同时手动上下移动进行研磨。单轴机器人的选型步骤为传送物
2020.03.25 19:20:25
1431
No.000023切断组件
本案例"切断组件",使用了凸轮机构的单气缸双动作。传送导轨与推杆联动的机构。通过凸轮机构打开卷帘门并
2020.03.25 19:20:25
1291
< 上一页
1
...
37
38
39
40
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
钢球衬套 -高刚性 铝合金/树脂型-
V型导轨90度型滚轮
XY轴手动滑台 高精度/进给丝杠式/螺距4.2mm/正方形/旋钮加长/燕尾槽型
固定手柄
电机 AC小型 频繁启动型
推荐文章
Recommended articles
No.007299简易微调滑台
No.007596简易3轴调整机构
No.000595上方打开的开关保护罩
No.007789 2段行程式滑块
No.007599工件加工辅助装置
No.005006潜伏式AGV
No.007644简易手动3轴组件
No.007575 2列平皮带输送机
No.000598工件分段机构
No.007703平顶链输送机
设计插件
software tool
查看更多