欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

调压阀工作原理

  • 2020.08.28 10:07:19
  • 米思米
  • 3869
点击收听全文语音朗读

调压阀一般指压力调节阀,又名自力式平衡阀、流量控制阀流量控制器动态平衡阀流量平衡阀等,是一种直观简便的流量调节控制装置,广泛适用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供暖系统。

调压阀的工作原理是通过接收工业自动化控制系统的信号(如:4~20mA)来驱动阀门改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数。实现自动化调节功能。

调压阀的选购需要根据要求的工作压力、调压范围和使用流量的最大值及稳压精度等来进行选择,根据系统的使用工作压力不同,调压阀的输出压力可分级供给。调压阀的输出流量是主要性能参数,一般与阀的接管口径相对应。

调压阀可在任意位置安装,但最好能垂直安装,以便于操作。阀体上的箭头方向为气体流动方向,调压阀安装时不能将方向搞错。需要时,可拧下气口堵头,安装压力表。调压阀安装前,连接管道应用压缩空气将其内灰尘、铁屑等杂物清除。调压阀清洗装配时,金属零件应用矿物油洗净,橡胶件用肥皂液清洗后用水洗净并吹干。调压阀装配时,滑动部分的表面要涂润滑脂。膜片、密封圈极易划伤,装配时要注意。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities