欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

脚手架搭设规范

  • 2020.09.17 11:30:59
  • 米思米
  • 1249
点击收听全文语音朗读

脚手架是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台,是为解决垂直和水平运输问题而搭设的各种支架。一般在砼结构浇筑、砖墙砌筑、装饰和粉刷、管道安装、设备安装等方面,都需要搭设脚手架,它在建筑安装施工中占有特别重要的地位。按搭设的位置分为外脚手架、里脚手架;按材料不同可分为木脚手架、竹脚手架、钢管脚手架;按构造形式分为立杆式脚手架、桥式脚手架、门式脚手架、悬吊式脚手架、挂式脚手架、挑式脚手架、爬式脚手架。

 

脚手架是施工安全的重要保障,它的搭设应遵循以下规范。

1、支撑杆式悬挑脚手架搭设要求需控制使用荷载,搭设要牢固。搭设时应该先搭设好里架子,使横杆伸出墙外,再将斜杆撑起与挑出横杆连接牢固,随后再搭设悬挑部分,铺脚手板,外围要设栏杆和挡脚板,下面支设安全网,以保安全。

2、连墙件的设置根据建筑物的轴线尺寸,在水平方向每隔3跨(6m)设置一个。在垂直方向应每隔3~4米设置一个,并要求各点互相错开,形成梅花状布置,连墙件的搭设方法与落地式脚手架相同。

3、垂直控制搭设时,要严格控制分段脚手架的垂直度,垂直度允许偏差:

4、脚手板铺设脚手板的底层应满铺厚木脚手板,其上各层可满铺薄钢板冲压成的穿孔轻型脚手板。

5、安全防护设施脚手架中各层均应设置护栏和挡脚板。脚手架外侧和底面用密目安全网封闭,架子与建筑物要保持必要的通道。挑梁式脚手架立杆与挑梁(或纵梁)的连接应在挑梁(或纵梁)上焊150~200mm长钢管,其外径比脚手架立杆内径小1.0~1.5mm,用扣件连接,同时在立杆下部设1~2道扫地杆,以确保架子的稳定。

6、悬挑梁与墙体结构的连接应预先埋设铁件或者留好孔洞,保证连接可靠,不得随便打凿孔洞,破坏墙体。

7、斜拉杆(绳)斜拉杆(绳)应装有收紧装置,以使拉杆收紧后能承担荷载。

8、钢支架钢支架焊接应该保证焊缝高度,质量符合要求。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities