欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

超硬点式浇口套

  • 2020.10.28 11:14:39
  • 米思米
  • 1416
点击收听全文语音朗读

使用含有玻璃纤维的工程塑料的点式浇口结构的注塑模具中量产成形过程中时常发生因为磨损导致进胶口的孔变形或者变大的问题。

进胶口磨损的话,可能会产生以下的不良问题。

1.成形条件会产生变化,容易发生产品飞边或粘模现象。

2.一模多腔的情况下,各模腔产品的质量会有偏差。

3.浇口切断后的残余较大,或者切断的痕迹变大。

为了降低这些不良问题的发生概率,提高浇口套的耐磨性是比较有效的方法。

米思米考虑到这样的需求,推出了超硬合金的点式浇口套商品。材质使用超硬合金V40,洛氏硬度为87 ~ 88HRA(相当于维氏硬度960HV),非常坚硬,具有良好的耐磨性。

超硬点式浇口套适用于PBT、PPS等加入玻璃纤维或PC、丙烯酸PMMA亚克力)等坚硬树脂的模具。因为价格比一般的浇口套要高,所以建议根据模具的寿命和保养的统合考虑后做出合理的选择。

相关分类:硬质合金点式浇口套


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities