欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

超净工作台操作规程

  • 2021.03.03 15:56:45
  • 米思米
  • 2723
点击收听全文语音朗读

  超净工作台又称净化工作台,是为了适应现代化工业、光电产业、生物制药以及科研试验等领域对局部工作区域洁净度的需求而设计的。超净工作台原理是在特定的空间内,室内空气经预过滤器初滤,由小型离心风机压入超净工作台的静压箱,再经空气高效过滤器二级过滤,从空气高效过滤器出风面吹出的洁净气流具有一定的和均匀的断面风速,可以排除工作区原来的空气,将尘埃颗粒和生物颗粒带走,以形成高洁净的工作环境。


  超净工作台操作规程如下:

1.使用前必需对超净工作台和周围环镜先用超静真空吸尘器或用不产生纤维的工具进行清洁,再采用药物灭菌法或紫外线灭菌法进行灭菌处理;

2.超净工作台操作区内不允许存放不必要的物品,保持操作区的洁净气流流动不受干扰;

3.超净工作台操作区为层流区,所以工作的位置不应妨碍气流的正常流动,工作人员应尽量避免引起扰乱气流的动作;

4.超净工作台操作区的使用温度不可以超过60℃;

5.使用超净工作台时,应提前50分钟开机,同时开启紫外杀菌灯,处理操作区内表面积累的微生物,30分钟后关闭杀菌灯,启动风机;

6.超净工作台工作时关闭杀菌灯,否则会对人体有伤害,如需照明,开启照明键开关,日光灯亮照明;

7.操作者应穿着洁净工作服、工作鞋,戴好口罩、帽子,以保证超净工作台工作区洁净卫生;

8.操作结束后,清理超净工作台台面,收集各废弃物,关闭风机及照明开关,用清洁剂及消毒剂擦拭消毒;

9.最后开启超净工作台紫外灯,照射消毒30分钟后,关闭紫外灯,切断电源,如工作中发现问题,立即上报检修。


  在生产过程中,不同的场合需要使用不同类型的工作台,如防静电工作台、重型工作台等。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities