欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

塞尺规格

  • 2021.04.12 14:23:14
  • 米思米
  • 7877
点击收听全文语音朗读

  塞尺是一种测量工具,主要用来检查两结合面之间的缝隙,所以也称为厚薄规或缝尺。塞尺一般可分为单片塞尺和楔形塞尺两种。


  单片塞尺是由一组具有不同厚度级差的薄钢片组成的量规,单片塞尺一般由多片厚度不同的标准钢片所组成,每片上刻有数字(单位mm),使用时可用一片测量,也可用多片组合后进行测量。最薄的为0.02毫米,最厚的为3毫米。自0.02~0.1毫米间,塞尺各钢片厚度级差为0.01毫米;自0.1~1毫米间,各钢片的厚度级差一般为0.05毫米;自1毫米以上,钢片的厚度级差为1毫米。使用前,先将单片塞尺表面擦拭干净,然后将其插入被测间隙中,来回拉动塞尺,感到松紧度适度为止,所插钢片的厚度即为被测间隙尺寸。


  楔形塞尺一端很薄(像刀刃),一端厚8毫米左右的楔形尺,一般为金属制成,在其中斜的一面上有刻度,楔形塞尺一般与水平尺或工程测量尺配合使用,将水平尺放于墙面上或地面上,然后用楔形塞尺塞入,以检测墙,地面水平度,垂直度误差。建筑上一般用来检查平整度、水平度、缝隙等,还可直接检查门窗缝。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities