欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

气动夹爪原理

  • 2021.04.13 13:57:34
  • 米思米
  • 7603
点击收听全文语音朗读

  气动手指又名气动夹爪或气动夹指,是利用压缩空气作为动力用来夹取或抓取工件的执行装置,气动夹爪的主要作用是替代人的抓取工作,可有效地提高生产效率及工作的安全性,气动夹爪已被自动化企业广泛使用。气动夹爪根据样式通常可分为Y型夹指和平型夹指,缸径分为16mm,20mm,25mm,32mm和40mm几种。


  气动夹爪按照功能特性可分为四大类,工作原理如下: 

1.平行气动夹爪:平行夹爪的手指是通过两个活塞动作,每一活塞由一个滚轮和一个双曲柄与气动手指相连,形成一个特殊的驱动单元。平行夹爪是由单活塞驱动,轴心带动曲柄,两片爪片上各有一个相对应的曲柄槽。为减小磨擦阻力,爪片与本体连接为钢珠滑轨结构。 

2.摆动气动夹爪(Y形夹爪)  :其摆动夹爪的活塞杆上有一个环槽,由于手指耳轴与环形槽相连,因而手指可同时移动且自动对中,并确保抓取力度始终恒定。  

3.旋转气动夹爪:旋转夹爪的动作是按照齿条的啮合原理工作的。活塞与一根可上下移动的轴固定在一起。轴的末端有三个环开槽,这些槽与两个驱动轮啮合。因而气动夹爪可同时移动并自动对中,齿轮齿条原理确保了抓取力度始终恒定。  

4.三点气动夹爪 :三点夹爪的活塞上有一个环形槽,每一个曲柄与一个气动夹爪相连,活塞运动能驱动三个曲柄动作,因而可控制三个夹爪同时打开和合拢。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities