欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

黄铜的性质

  • 2021.09.28 10:15:46
  • 米思米
  • 4887
点击收听全文语音朗读

 黄铜是铜和锌的合金。英文名为Brass,音乐的铜管乐队→金属管乐器→小号和圆号均为黄铜制。我想,这是大家也听说过的名字。黄铜具有耐腐蚀性。硬度比较硬,而且有强度,机械加工性也良好。在塑料成形金属模具中,多用于冷却水用金属盖和隔板等。米思米产品中也大量使用有铜。

 在金属学上,黄铜被称为Cu-Zn系合金。它是由两种元素构成的合金。因此,属于名为二元系合金的种类。(Cu为铜、Zn为锌的元素符号)这种合金的名为固溶体的状态由α(阿尔法)、β(贝塔)、γ(伽马)、δ(德尔塔)、ε(伊普西龙)、η(艾塔)这6个种类构成。通常使用的合金为α或α+β'这两个种类。α固溶体为Zn以从0到32%的状态下生成的金相组织,为软质,机械加工性良好。适合进行塑性加工。但在高温领域中,存在有发脆的倾向,敬请注意。β'固溶体在常温下比α固溶体要硬。而且延性低。但在从650到800℃的范围内会变为β固溶体,可进行轧制和热锻。

 由Cu60%和Zn40%构成的黄铜被称为四六黄铜;由Cu70%和Zn30%构成的黄铜被称为七三黄铜。四六黄铜适合在高温下进行加工,但七三黄铜不适合高温加工。相反,七三黄铜适合常温下进行的加工。

 黄铜的比重根据Zn的含有比例而定。此外,电阻也根据Zn的含有比例而定。

 在黄铜的性质方面,特别需要了解的事项便是被称为自然破裂(Season cracking)的现象。这种现象是对黄铜产品进行机械加工后残留在产品上的残余应力随着时间的推移,大气中的水分、二氧化碳、盐分和氨等在晶界中引起腐蚀,从而出现晶间腐蚀的现象。可认为是应力腐蚀开裂的一种。为避免出现这种现象,对表面进行镀制和涂装或是在从250到300℃的范围内进行30~50分钟左右的退火,通过这种方式便可有效地释放应力。

 此外,在使用环境中,存在有含氯化钠(食盐)和二氧化碳的水分等时,就会形成金属电池,由此会出现Zn被电气性侵蚀,从而产生腐蚀的现象。即出现脱锌腐蚀。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities