欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

铜的性质

  • 2021.09.28 10:27:02
  • 米思米
  • 4189
点击收听全文语音朗读

 铜(copper)作为塑料注射成型金属模具部件的材料,即使是现在它也大量用于必要的部分。金属模具的材料几乎都是碳素钢及其合金。硬度虽然比碳素钢低,强度也低。但还依然使用铜的理由有,铜具有良好的热传导性和导电性。例如,有为了要缩短热流道的加热部分和冷却循环,而作为型芯使用的情况及中心销。

 用于金属模具的铜,很多时候并非纯铜,是与锌和锡等制成合金后使用。

 以下介绍一下铜作为金属材料的特点。

  铜:化学符号 Cu

  原子量:63.54

  比重:8,884~8,952

  熔点:1083℃

  沸点:2200~2310℃

  比热:0.39J/kgf

  线性膨胀系数:16.2×10-6

  空间晶格:面心立方晶格

  拉伸强度:12.5~18.0kgf/mm2 (铸件)

                   35kgf/mm2 (轧件)

  延伸率:20~50%(铸件)

                  5%(轧件)

  硬度:30~53HB(铸件)

65~75HB(轧件)

  纵向弹性模量:7,700kgf/mm2 (铸件)

                            10,000~13,000kgf/mm2 (轧件)

  制造方法:将黄铜矿石和辉铜矿石在高炉内精炼,再通过电解方式来提高纯度后制作。精炼后不久的铜内含有铅、铋、砷、锑、硫、氧化铜等杂质。将这些杂质清除掉,由此来提高纯度。

  氧化物:在高温下会形成氧化铜(CuO)。在常温左右温度下,会形成碱式碳酸铜(Cu2(OH)CO3)。它是一种通称为“铜绿”的绿色氧化物。它对人体有毒。

  耐酸性:在硝酸内,尽管是稀酸也会受腐蚀,但除此以外,就不容易受腐蚀。在浓酸内会瞬间受腐蚀。

  耐碱性:会受到若干程度的腐蚀。

  延展性:非常好,容易延伸成板状或是制作为拉伸形状。

  原产地:智利、美国等国家是主要出产国。在日本,以前在足尾铜矿山和日立铜矿山等地方得到过开采,但现在基本上全部依赖进口。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities