欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

风扇式静电消除器・喷嘴式静电消除器

  • 2020.03.18 16:48:32
  • 米思米
  • 1036

   由于我们周围的电子产品朝着轻薄短小·高集成度多功能的倾向发展,所以对使用的零件的静电破坏问题的解决对策的重要度也在不断的增加。在这里,我们将讲解关于07年新产品「风扇式静电消除器・喷嘴式静电消除器」的防静电观点进行讲解。

风扇式静电消除器・喷嘴式静电消除器 

静电破坏通过观察零件本身很难分辨,只有通过检查组装产品的功能时才能分辨不良的  一个棘手的品质不良项目。【照片1】是液晶显示器的静电击破坏部分的放大照片,并且当显示器点亮时可以看到点状的缺陷。

风扇式静电消除器・喷嘴式静电消除器


・静电破坏因为在微小的区域内进行静电破坏,所以不良部分用肉眼是看不到的。

・因为不良发生率的变动比较大,再现性低,所以查找原因比较困难。

(1)静电破坏的解决对策实例 

(1)对策步骤

   下面的a)→ d)是对策步骤的实例。

   a)观察不良的场所(观察) → b)观察发生现场 → c)测量实物→ d)基于原理・原则采取措施

(2)讲解・・・讲解上述对策步骤a) 〜d)  

   a)用显微镜等观察不良部分,例举(多个候选)认为发生静电破坏的制造工艺。

   b)关掉制造工艺的车间的照明,在漆黑和环境下进行制造实验,用肉眼确认微小放电的发生。(产品内部构造的静电破坏是看不到的)・・・需要耐性!

   c)在发生放电事故的工艺处,用EMI探测器对工件和周边设备的带电状态进行检测。

   d)对基于原理·原则的多个解决方案进行尝试,采用有效的手段。

 【例】

   单一类型・・・静电破坏=类似雷击→防范雷击灾害的对策是避雷针(地线)

   ※ 在防止静电击穿的情况,由于存在突然静电逸出导致静电破坏的案例,并不是单一性的。

 

(3)喷嘴式静电消除器使用方法

・ 可以通过静电消除器来实现电位平和的稳定化。

・ 静电的发生速度比静电消除器的速度要快,所以加装静电消除器不是万能解决方法。

・ 要设法用气流把静电消除器的电荷均匀的吹到工件表面。

・ 正确选择静电消除器和工件之间的距离是非常重要的(见下文)。

 (1)电荷产生量和距离的关系

 (2)除电速度和距离的关系

 (3)工件上的电位(感应电位)和距离的关系


   下一讲,我们将介绍耐化学品性、耐磨性等优良的新产品「定位销」。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities