欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

钢材的淬火作业注意事项

  • 2021.09.28 14:44:16
  • 米思米
  • 3041
点击收听全文语音朗读

 对于塑料成型金属模具的部件,使用的是以碳素钢为基础的多种特种钢。碳素系的金属材料的最大特点是可通过进行淬火处理(Quenching)来获得高硬度和强韧的组织。

 碳素钢可进行淬火,人们从比较早便开始凭经验了解到了。为了要作为(打造刀剑和刃具、农具类的淬火等)工具类和金属模具部件用途来进行淬火,需要具备科学根据和工程学上的知识,为了获得稳定的钢材物理性质,先人们进行了各种实验和研究,今天,人们已经找到了优秀的淬火方法。

 材的淬火除了有其基本步骤外,还存在有细小的技术诀窍。这些技术诀窍用的是否合理,对于经处理的钢材的硬度和韧性、耐磨损寿命等方面来说,均会受到影响。

 对于材淬火的注意事项,有以下要点。

(1)淬火温度尽量设为低温

 尽管淬火温度范围可根据钢材的种类来定,但温度最好尽量要低。原因是,温度过高的话,就会观察到有碳素钢的晶粒大小变大,并降低粘附强度的倾向。

 此外,还因为空气中的氧和碳素中的碳变得容易结合,而会出现钢材表面上的碳量减少这一“脱碳”想象。这样一来,钢材表面就会有变得容易碎裂或出现开裂(裂纹)的危险。

 但是,温度过低的话(指低于可淬火温度的下限),就会无法获得所希望的硬度,因此,这一点需引起注意。至于淬火温度是否合理,对淬火后的钢材表面进行研磨,并用酸来进行处理。之后,用显微镜来观察组织的状态,可由此进行判定。

(2)加保持时间应在合理的范围内

 对钢材进行加热时,重要的是要维持适当的保持时间。短的话,就不会达到均匀的温度(直至钢材的内部),由此会出现淬火不均匀现象。相反,过长时间保持的话,就会出现脱碳。

 工件的形状不均匀时,应进行局部加热和局部隔热(用板来覆盖等方式),为使得加热时间变得合理而要下一番工夫。这才是上策。

 此外,在采用机械加工方式进行的精加工前进行淬火时,也会有意识地企图进行加工底孔或是除去余料这一类前加工。采用这种工艺孔加工方式,有时也会有效地除去和分散冷却时的不均等残余应力。

(3)工件的姿势

 放置工件的姿势应能保持住不会在加热时自重的作用下变形,或是不会从加热的热源接受到不均匀的热的姿势。

(4)淬火的冷却方法

 在冷却过程中,将工件在冷却液中活动时,应注意使得向热均匀地传导的方向活动。向不均匀地传导的方向移动的话,就会出现变形和在硬度上产生不均匀。 

(5)设计工件要避免尖角

 对于需进行淬火的工件,应避免设计尖角。采用最终的精加工进行确保精度的机械加工时,转角设置R。预先这样做的话,淬火时,在尖角部周围,就会变得难以残留有残余应力,由此可防止开裂和变形。

 但是,不必要地设置过大的R的话,在进行精加工时,切削和磨削加工时间就会花费额外的时间,因此,重要的是要按比例分配。

(6)与回火之间的关系

 淬火理和回火处理也有很多时候作为一系列工序来计划安排。以回火为前提来进行淬火时,回火温度的高低和回火后的硬度保持也要考虑一下,由此来思考淬火。这一点是很重要

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities