欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

万用表和钳形表的基本功能及良好的使用方法特辑

  • 2021.09.29 10:30:15
  • 米思米
  • 2031

  以下分别介绍万用表和钳形表的特点及所推荐的商品。
  而且,也准备了测定时若是了解到的话,操作上就会感到方便的小知识,请一定要确认一下。

万用表(数字式和模拟式)

  基本测定功能

    交流电压、直流电压、直流电流、交流电流、电阻、二极管测试、静电容量和频率

  数字式的特点

    ·      无需进行令人觉得麻烦的量程设定

    ·       与模拟式相比,其精度较高。

    ·       对于测定值的读取,可消除个人差异,可直读。

    ·       由于电压量程的内部电阻较高,因此,适用于半导体回路等的测定。

  模拟式的特点

    ·     可根据微妙的数值活动来判断出模拟式的变化情况。

    ·      比较廉价
   ※对于功能和特点,不同生产商和机型会存在差异。

 

万用表和钳形表的基本功能及良好的使用方法特辑

机动车的蓄电池测定

万用表和钳形表的基本功能及良好的使用方法特辑

交流电压100Vの
插座的测定

万用表和钳形表的基本功能及良好的使用方法特辑

电池电压的测定

资料来源:(株)MOTHERTOOL

万用表所推荐的商品

数字式万用表

万用表和钳形表的基本功能及良好的使用方法特辑

MOTHERTOOL
型号:MT-4510

 

袖珍
数字式万用表

万用表和钳形表的基本功能及良好的使用方法特辑

MOTHERTOOL
型号:MT-4095

 

数字式
万用表

万用表和钳形表的基本功能及良好的使用方法特辑

custom
型号:CDM-09N

 

数字式卡片试验器

万用表和钳形表的基本功能及良好的使用方法特辑

TRUSCO中山
型号:TET-1700

数字式万用表
(高精度

万用表和钳形表的基本功能及良好的使用方法特辑

横河计量器和工具(Meters  Instruments)
型号:732-03

 

模拟式迷你测试器

万用表和钳形表的基本功能及良好的使用方法特辑

MOTHERTOOL
型号:MT-4B

 

模拟式测试器

万用表和钳形表的基本功能及良好的使用方法特辑

custom
型号:CX-270N

数字式钳形表

  基本测定功能

    AC电流表:交流电流和交流/直流电压

    AC/DC电流表:交流/直流电流和交流/直流电压
     ※有些机型也具有搭载有测试器功能的器具。

  数字式钳形表的特点

    测试器是切断电线,以串联方式与回路连接的。但钳形表仅需夹持电线就能测定电线。
     ※对于功能和特点,不同生产商和机型会存在差异。

 

万用表和钳形表的基本功能及良好的使用方法特辑

配电盘的交流(AC)
电流测定

万用表和钳形表的基本功能及良好的使用方法特辑

机动车蓄电池的
直流(DC)电流测定

资料来源:(株)MOTHERTOOL

钳形表推荐的商品

交流/直流
数字式钳形表

万用表和钳形表的基本功能及良好的使用方法特辑

MOTHERTOOL
型号:MT-120

 

交流数字式
钳形表

万用表和钳形表的基本功能及良好的使用方法特辑

MOTHERTOOL
型号:MT-400A

 

钳形表
(交流直流电流测定用)

万用表和钳形表的基本功能及良好的使用方法特辑

TRUSCO中山
型号:TC-03

万用表和钳形表的良好的使用方法

  关于模拟式万用表的容许差与数字式万用表准确度之间的差异

    模拟式万用表的容许差和数字式万用表的確度是“测定数值的准确度的规格”。

    模拟式是将相对于最大刻度值的容许差作为测定误差;而数字式其相对于测定值的准确度是测定误差。

【测定示例】

  模拟式万用表

    交流电压的容许差在最大刻度值的±5%以内

    在250V量程中,测定了AC100V后,容许差相对于测定值

  数字式万用表

    交流电压的確度为1%±5dgt

    在400V量程中,测定了AC100V后,测定误差相对于测定值

 

  关于数字式万用表的数字的不均匀度

    连接上测量导线并进行短路时的显示为0或是从0开始±1~3计数后稳定下来的话,就表示正常。

    一般来说,数字式万用表其内部阻抗较高,在没有连接上测量导线的开放状态下,会拾取微小的干扰等,因此显示不稳定。

  关于电压和电流的测定

万用表和钳形表的基本功能及良好的使用方法特辑


  测定电压时,如图1所示,将电压表(测定器)以并联方式接触回路即可。因此,无需变更回路。

 万用表和钳形表的基本功能及良好的使用方法特辑


  相反,测定电流时,就要如图2所示那样,需以串联方式将电流表连接在回路上。因此,必须切断回路一次。

  万用表和钳形表的基本功能及良好的使用方法特辑而且,如果测定完毕,那么就必须重新将所切断的位置连接上。与电压的测定相比,比较麻烦。

万用表和钳形表的基本功能及良好的使用方法特辑

  为此,很多时候会如图3所示那样,预先将电阻连接在回路上,然后测定该电阻两端的电压降。通过这种方式置换为电流的测定。这种做法广为流行。此时的电阻被称为分路电阻。

万用表和钳形表的基本功能及良好的使用方法特辑

  此外,用灵敏度高的电流表来测定较大的电流时,就会如图4所示那样,使用两个电阻将电流的通道分成两个方面。根据其比较和电流表的指示值的积来算出电流值。

  万用表和钳形表的基本功能及良好的使用方法特辑这方法被称为分流器。多用在万用表和钳形表(回路表)等器具上。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities