欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

使用棒状磨石进行研磨时用的磨削液

  • 2021.09.29 11:03:16
  • 米思米
  • 825

  使用棒状磨石进行精加工研磨。湿式研磨和干式研磨究竟选用哪种好呢?

  ■在粗精加工工序中,多为使用有磨削液的湿式研磨。

  棒状磨石主要是针对金属模具粗精加工用而制成的磨石。金属模具的粗精加工是近似于较大地磨去磨去余量的“磨削”的工序。因此,会产生较多的研磨屑,这就需要在将这些研磨屑除去的同时进行作业。为了要除去研磨屑,而使用有用空气吹走的方法(干式)和用磨削液将磨削屑浮起来的方法(湿式)。但采用湿式的情况占了大半。

  人们指出,干式研磨的风险在于研磨屑自身会损伤工件或是会引起磨粒堵塞,有可能会无法获得粗精加工工序所要求的加工面精度这一点。此外,湿式研磨研磨力强,也可抑制研磨热。因此,作为粗精加工工序,采用湿式研磨的情况增多。

 

  ■在湿式研磨中,重要的是要拭去磨削液。

  由于在湿式研磨当中使用到磨削液,因此,若不将其良好地拭去,那么残留在工件表面上的磨削液就会变色。粗精加工后,立即转移到中精加工工序时,无需务必立即拭去。但需要在直至进入到中精加工工序时为止而搁置2~3天时,则需要良好地拭去,并在此基础上涂覆防锈剂。

 

  ■对于棒状磨石自身也存在适合和不适合的问题

  尽管采用湿式研磨的情况较多,但工件较大时和觉得残留磨削液会变色时,采用的是干式研磨。但对于棒状磨石自身来说,它存在有针对干式研磨的适应性问题,敬请注意。

推荐商品指引

  有各种磨粒的商品系列范围广泛!棒状磨石系列

颜色

湿式

粒度

优点

EXSC
 
使用棒状磨石进行研磨时用的磨削液

使用棒状磨石进行研磨时用的磨削液

120~#2000

这是一种使用C磨粒的磨石。磨损较少,可用于冲压模具、铜的研磨。可获得均匀的精加工面。可非常良好地用于研磨。

SPSC
 
使用棒状磨石进行研磨时用的磨削液

使用棒状磨石进行研磨时用的磨削液

×

120~#1000

这是一种在WA磨石中渗透有硫的磨石。其磨削性良好,最终造型面美观。此外,还可非常良好地用于轻磨削。

 

KKSC
 
使用棒状磨石进行研磨时用的磨削液

使用棒状磨石进行研磨时用的磨削液

120~#1000

这是一种在WA磨石中渗透有特种树脂的磨石。不管是湿式还是干式,均可使用。别是可非常良好地用于SKD、SKH材磨削曲面加工。最适合用于中精加工精加工

 

RPSC
 
使用棒状磨石进行研磨时用的磨削液

使用棒状磨石进行研磨时用的磨削液

×

120~#1000

这是一种在WA磨石中渗透有通用树脂的磨石。肋条加工、放电加工后的粗精加工~中精加工用。与EDSC相比,是较为柔软的类型。

EDSC
 
使用棒状磨石进行研磨时用的磨削液

使用棒状磨石进行研磨时用的磨削液

×

120~#1000

这是一种在WA磨石中渗透有高功能树脂的磨石。机械加工后,可非常良好地用于与放加工面(硬化)相关的粗精加工~中精加工。与RPSC相比,其耐磨性优秀。

HGSC
 
使用棒状磨石进行研磨时用的磨削液

使用棒状磨石进行研磨时用的磨削液

150~#1000

这是一种在WA磨粒中渗透有树脂的磨石。即使干式使用,它也不会有磨粒堵塞,即使油附着在工件上,也能发挥出优秀的磨削力。有助于缩短作业时间。

RFSC
 
使用棒状磨石进行研磨时用的磨削液

使用棒状磨石进行研磨时用的磨削液

80~#220

这是一种使用PA磨粒的磨石。湿式和干式都能非常好地用于粗精加工,磨削性和耐磨性优秀。

 

PKSC
 
使用棒状磨石进行研磨时用的磨削液

使用棒状磨石进行研磨时用的磨削液

280~#1000

这是一种使用C粒的磨石。是使用有金刚砂的充填成形的类型。会导致受损的粘结较少,可形成高磨粒率。可使用干湿式。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities