日本工业规格 | 中国标准 | 国际规格 | 美国规格 | 英国规格 | 德国规格 | |
规格编号、名称 | JIS | GB | ISO | AISI | BS | DIN |
JIS G 4401 碳素工具钢 | SK140(旧SK1) | T13 | TC140 | - | - | - |
SK120(旧SK2) | T12 | TC120 | W1-11 1/2 | - | - | |
SK105(旧SK3) | T11 | TC105 | W1-10 | - | C105W1 | |
SK95 (旧SK4) | T10 | TC 90 | W1-9 | - | - | |
SK85 (旧SK5) | T 9 | TC 90 | W1-8 | - | C 80W1 | |
TC 80 | ||||||
SK75 (旧SK6) | T 8 | TC 80 | - | - | C 80W1 | |
TC 70 | ||||||
SK65 (旧SK7) | T 7 | - | - | - | C 70W2 | |
JIS G 4403 高速 工具钢 | SKH 2 | W18Cr4V | HS18-0-1 | T 1 | BT 1 | - |
SKH 3 | W18Cr4VCo5 | HS18-1-1-5 | T 4 | BT 4 | S18-1-2-5 | |
SKH 4 | W18Cr4V2Co8 | HS18-0-1-10 | T 5 | BT5 | - | |
SKH10 | W12Cr4V5Co5 | HS12-1-5-5 | T15 | BT15 | S12-1-4-5 | |
SKH51 | W6Mo5Cr4V2 | HS 6-5-2 | M2 | BM2 | S 6-5-2 | |
SKH52 | W6Mo5Cr4V3 | - | M3-1 | - | - | |
SKH53 | CW6Mo5Cr4v3 | HS 6-5-3 | M3-2 | - | S 6-5-3 | |
SKH54 | - | - | M4 | BM4 | - | |
SKH55 | W6Mo5Cr4V2Co5 | HS 6-5-2-5 | - | BM35 | S 6-5-2-5 | |
SKH56 | - | - | M36 | - | - | |
SKH57 | W10Mo3Cr4V3 | HS10-4-3-10 | - | BT42 | S10-4-3-10 | |
SKH58 | W2Mo9Cr4V2 | HS 2-9-2 | M7 | - | - | |
SKH59 | W2Mo9Cr4VCo8 | HS 2-9-1-8 | M42 | BM42 | S 2-10-1-8 | |
JIS G 4404 合金 工具钢 | SKS11 | - | - | F2 | - | - |
SKS 2 | CrWMn | 105WCr1 | - | - | 105WCr6 | |
SKS21 | W | - | - | - | - | |
SKS 5 | - | - | - | - | - | |
SKS51 | - | - | L6 | - | - | |
SKS 7 | - | - | - | - | - | |
SKS 8 | Cr06 | - | - | - | - | |
SKS 4 | - | - | - | - | - | |
SKS41 | - | - | - | - | - | |
SKS43 | - | TCV105 | W2-9 1/2 | BW2 | - | |
SKS44 | - | - | W2-8 | - | - | |
SKS 3 | 9CrWMn | - | - | - | - | |
SKS31 | CrWMn | 105WCr1 | - | - | 105WCr6 | |
SKS93 | - | - | - | - | - | |
SKS94 | - | - | - | - | - | |
SKS95 | - | - | - | - | - | |
SKD 1 | - | 210Cr12 | D3 | BD3 | X210Cr12 | |
SKD11 | Cr12Mo1V1 | - | D2 | BD2 | - | |
SKD12 | Cr5Mo1V | 100CrMoV5 | A2 | BA2 | - | |
SKD 4 | - | 30WCrV5 | - | - | - | |
SKD 5 | 3Cr2W8V | 30WCrV9 | H21 | BH21 | - | |
SKD 6 | 4Cr5MoSiV | - | H11 | BH11 | X38CrMoV51 | |
SKD61 | - | 40CrMoV5 | H13 | BH13 | X40CrMoV51 | |
SKD62 | 4Cr5MoSiV | - | H12 | BH12 | - | |
SKD 7 | - | 30CrMoV3 | H10 | BH10 | X32CrMoV33 | |
SKD 8 | - | - | H19 | BH19 | - | |
SKT 3 | - | - | - | - | - | |
SKT 4 | 5CrNiMo | 55NiCrMoV2 | - | BH224/5 | 55NiCrMoV6 | |
JIS G 4801 弹簧钢 | SUP 3 | 85 | - | 1075 1078 | - | - |
SUP 6 | 55Si2Mn | 59Si7 | - | - | - | |
SUP 7 | 55Si2Mn | 59Si7 | 9260 | - | - | |
SUP 9 | 55CrMnA | 55Cr3 | 5155 | - | 55Cr3 | |
SUP 9A | 60CrMnA | - | 5160 | - | - | |
SUP10 | 50CrVA | 51CrV4 | 6150 | 735A51,735H51 | 50CrV4 | |
SUP11A | 60CrMnBA | 60CrB3 | 51B60 | - | - | |
SUP12 | - | 55SiCr63 | 9254 | 685A57,685H57 | 54SiCr6 | |
SUP13 | 60CrMnMoA | 60CrMo33 | 4161 | 705A60,705H60 | - | |
JIS G 4804 含硫及含硫复合易切削钢 | SUM11 | - | - | 1110 | - | - |
SUM12 | Y12 | - | 1108 | - | - | |
SUM21 | Y12 | 9 S20 | 1212 | - | - | |
SUM22 | Y15 | 11SMn28 | 1213 | (230M07) | 9SMn28 | |
SUM22L | Y12Pb | 11SMnPb28 | 12L13 | - | 9SMnPb28 | |
SUM23 | - | - | 1215 | - | - | |
SUM23L | - | - | - | - | - | |
SUM24L | Y15Pb | 11SMnPb28 | 12L14 | - | 9SMnPb28 | |
SUM25 | Y15 | 12SMn35 | - | - | 9 SMn36 | |
SUM31 | Y20 | - | 1117 | - | 15S10 | |
SUM31L | - | - | - | - | - | |
SUM32 | Y20 | - | - | 210M15,210A15 | - | |
SUM41 | Y35 | - | 1137 | - | - | |
SUM42 | Y40Mn | - | 1141 | - | - | |
SUM43 | Y40Mn | 44SMn28 | 1144 | (226M44) | - | |
JIS G 4805 高碳素铬轴承钢 | SUJ 1 | GCr9 | - | 51100 | - | - |
SUJ 2 | GCr15 | B1或100Cr6 | 52100 | - | 100Cr6 | |
SUJ 3 | GCr9SiMn | B2或 100CrMnSi4-4 | ASTM A 485 Grade 1 | - | - | |
SUJ 4 | - | - | - | - | - | |
SUJ 5 | - | - | - | - | - |
注释
※ JIS规格中不存在的钢种未予记载。
虽然JIS规格中存在,但是无对比对象钢材的钢种,同样未予记载。
※ 所记载的对比钢种规格仅供参考。
化学组成可能会有所不同,使用时请注意。
关联内容 |