欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

径向轴承(0级)的容差与容许值(摘自JIS B 1514-1:2017)

  • 2021.10.20 11:22:37
  • 米思米
  • 9958

·       内圈

·       外圈

·       法兰外径

内圈

单位:μm


  (mm)

tdmp

tVdsp

tVdmp

tKia

tBs

tVBs

直径系列

单体轴承

组合用轴承(1)

以上

以下

U

L

9

0, 1

2, 3, 4

U

L

U

L

-

0.6

0

-8

10

8

6

6

10

0

-40

-

-

12

0.6

2.5

0

-8

10

8

6

6

10

0

-40

-

-

12

2.5

10

0

-8

10

8

6

6

10

0

-120

0

-250

15

10

18

0

-8

10

8

6

6

10

0

-120

0

-250

20

18

30

0

-10

13

10

8

8

13

0

-120

0

-250

20

30

50

0

-12

15

12

9

9

15

0

-120

0

-250

20

50

80

0

?15

19

19

11

11

20

0

-150

0

-380

25

80

120

0

-20

25

25

15

15

25

0

-200

0

-380

25

120

180

0

-25

31

31

19

19

30

0

-250

0

-500

30

180

250

0

-30

38

38

23

23

40

0

-300

0

-500

30

250

315

0

-35

44

44

26

26

50

0

-350

0

-500

35

315

400

0

-40

50

50

30

30

60

0

-400

0

-630

40

400

500

0

-45

56

56

34

34

65

0

-450

-

-

50

500

630

0

-50

63

63

38

38

70

0

-500

-

-

60

630

800

0

-75

-

-

-

-

80

0

-750

-

-

70

800

1000

0

-100

-

-

-

-

90

0

-1000

-

-

80

1000

1250

0

-125

-

-

-

-

100

0

-1250

-

-

100

1250

1600

0

-160

-

-

-

-

120

0

-1600

-

-

120

1600

2000

0

-200

-

-

-

-

140

0

-2000

-

-

140

注释

(1) 适用于作为组合用轴承而生产的各种内圈。也适用于D50mm的锥形孔内圈。

tdmp:(圆柱穴)在任意横截面上,内径的(通过2点测量测得)中间尺寸与公称尺寸之间的尺寸之差

tVdsp:在圆柱孔或锥形孔的任意横截面上,内径的2点间尺寸的最大值与最小值之间的差值(范围大小)

tVdmp:在圆柱孔的任意多个横截面上,内径的(通过2点测量测得)中间尺寸的最大值与最小值之间的差值(范围大小)

tBs:(对称型轨道圈)内圈宽度的2点间尺寸,相对于公称尺寸的尺寸之差

tVBs:(对称型轨道圈)内圈宽度的2点间尺寸,最大值与最小值之差(范围大小)

tKia:轴承组件内圈内径相对于从外圈外径引出的基准轴直线的径向跳动

外圈

单位:μm

D
  (mm)

tDmp

tVDsp(2)

tVDmp(2)

tKea

tCs
  t
C1s(3)

tVCs
  tVC1s
(3)

开放式轴承

密封轴承
 
有护圈轴承

直径系列

以上

以下

U

L

9

0, 1

2, 3, 4

2, 3, 4

U

L

2.5

0

8

10

8

6

10

6

15

相对于同一轴承的d
 
tBstVBs
 
容许值

2.5

6

0

8

10

8

6

10

6

15

6

18

0

8

10

8

6

10

6

15

18

30

0

9

12

9

7

12

7

15

30

50

0

11

14

11

8

16

8

20

50

80

0

13

16

13

10

20

10

25

80

120

0

15

19

19

11

26

11

35

120

150

0

18

23

23

14

30

14

40

150

180

0

25

31

31

19

38

19

45

180

250

0

30

38

38

23

23

50

250

315

0

35

44

44

26

26

60

315

400

0

40

50

50

30

30

70

400

500

0

45

56

56

34

34

80

500

630

0

50

63

63

38

38

100

630

800

0

75

94

94

55

55

120

800

1000

0

100

125

125

75

75

140

1000

1250

0

125

160

1250

1600

0

160

190

1600

2000

0

200

220

2000

2500

0

250

250

注释

(2)适用于未安装保持架时。

(3)适用于深沟球轴承、角接触球轴承等沟球轴承。

tDmp:在任意横截面上,内径的(通过2点测量测得)中间尺寸与公称尺寸之间的尺寸之差

tVDsp:在任意横截面上,外径的2点间尺寸的最大值与最小值之间的差值(范围大小)

tVDmp:在圆柱孔的任意多个横截面上,外径的(通过2点测量测得)中间尺寸的最大值与最小值之间的差值(范围大小)

tCs:(对称型轨道圈)外圈宽度的2点间尺寸,相对于公称尺寸的尺寸之差

tVCs:(对称型轨道圈)外圈宽度的2点间尺寸,最大值与最小值之差(范围大小)

tKea:轴承组件外圈外径相对于从内圈内径引出的基准轴直线的径向圆周跳动

法兰外径

单位:μm

D1
  (mm)

tD1s
 
(非定位法兰)

tC1s

tVC1s

以上

以下

U

L

U

L

6

+220

-36

相对于同一轴承的d
 
tBstVBs
 
容许值

6

10

+220

-36

10

18

+270

-43

18

30

+330

-52

30

50

+390

-62

50

80

+460

-74

80

120

+540

-87

120

180

+630

-100

180

250

+720

-115

250

315

+810

-130

315

400

+890

-140

400

500

+970

-155

500

630

+1100

-175

630

800

+1250

-200

800

1000

+1400

-230

1000

1250

+1650

-260

1250

1600

+1950

-310

1600

2000

+2300

-370

2000

2500

+2800

-440

注释

tD1s:外圈法兰外径的2点间尺寸,相对于公称尺寸的尺寸之差

tC1s:外圈法兰宽度的2点间尺寸,相对于公称尺寸的尺寸之差

tVC1s:外圈法兰宽度的2点间尺寸,最大值与最小值之差(范围大小)

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities