请按照如下步骤,确认所选平皮带的芯层容许应力是否适用。
· 2. 所需动力
1. 计算有效张力
根据公式1计算出有效张力。
F:有效张力 f:滚轮的旋转摩擦系数或皮带与支撑部之间的摩擦系数(根据表-1选择) WG:每1m的搬运物体重量 kg/m W1:每1m的皮带重量 kg/m W2:每1m长度的承载滚轮重量 kg/m(根据表-2选择) W3:每1m长度的回行滚轮重量 kg/m(根据表-2选择) L:输送机水平长度 m H:垂直高度(+向上倾斜·-向下倾斜) m |
f值一览表(表-1)
与支撑物体接触的面的形状 | 平滑 | 布纹状 |
滚轮支撑 | 0.05 | 0.05 |
滚轮+铁板支撑 | 0.2 | 0.3 |
铁板支撑(SUS・SS) | 0.4 | 0.5 |
多层板支撑 | 0.5 | 0.6 |
(接触面使用刀边形状时,请将表-1所示值加上0.2)
滚轮重量一览表(表-2)
滚轮直径(mm) | 1个滚轮(kg/个) | 容许负载(kg/个) |
28.6 | 0.2 | 50 |
表-2所示为依据JIS标准(JIS B 8805-1965)的滚轮旋转部重量。进行详细研讨时,请根据所用滚轮的重量进行计算。
2. 所需动力
| P :所需动力 kW F :有效张力 N V :皮带速度 m/min 6,120:60×102(常数) |
3. 电动机输出功率
| Pm :电动机输出功率 kW P :所需动力 kW η :机械效率(标准机械效率为0.5~0.65) |
电动机输出功率为0.1kW以下时,可能会出现输出功率不足的情况,因此请在确认电动机特性的基础上使用。
4. 根据松弛侧张力计算出的最大张力
| FM1 :最大张力 N F :有效张力 N K :系数 |
请利用根据表-3选择的μ值以及卷绕角度(θ),选择表-4中的K值。
(如果是表-4以外的卷绕角度(θ),请根据 计算。)
Μ :驱动轮与皮带之间的摩擦系数(根据表-3选择) E :自然对数的底(2.718) θ′ :弧度 |
μ值一览表(表-3)
带轮表面状态 \ 与带轮接触的面的形状 | 平滑 | 布纹状 | |
裸钢制带轮 | 干燥 | 0.2 | 0.3 |
潮湿 | 0.15 | 0.2 | |
橡胶套带轮 | 干燥 | 0.3 | 0.35 |
潮湿 | 0.2 | 0.25 |
基于卷绕角度(θ)的K值一览表(表-4)
θ度 \ μ | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.5 |
180 | 3.8 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
190 | 3.6 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
200 | 3.4 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
210 | 3.3 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
220 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
230 | 3.1 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
5. 根据初始张力计算出的最大张力
| FM2 :最大张力 N B :皮带宽度 cm TC :初始张力 N/cm(根据表-5选择) |
Tc值一览表(表-5)
芯层张数(层数) | 1张 | 2张 | 3张 |
初始张力(N/cm) | 1.5 | 3.0 | 4.5 |
比较FM1(公式4)与FM2(公式5),将较大者作为最大张力。
6. 确认容许应力
| C :皮带容许应力 N/cm FM :最大张力 kg B :皮带宽度 cm
|
如果按上述公式6选择的皮带容许应力大于每1cm宽度的最大张力,则可以使用。