欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术文章
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
文章
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术文章
基础原理
规格
配合公差
孔的容差(节选自JIS B 0401-2:2016)
孔的容差(节选自JIS B 0401-2:2016)
2021.12.02 09:29:18
米思米
1404
分享
QQ
微博
链接
微信分享
对于孔的容差
上一篇
径向轴承(0级)的容差与容许值(摘自JIS B 1514-1:2017)
下一篇
轴的容差(节选自JIS B 0401-2:2016)
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
干式衬套 直柱型
定位销 正公差 直杆型
金属轴环 L尺寸指定型
树脂垫圈 标准型 单品/袋装销售
带弹簧·平垫圈内六角螺栓
推荐文章
Recommended articles
轴的容差(节选自JIS B 0401-2:2016)
13.2如何实现快速装配
什么是JIS和ISO?标准的重要性
直线滚珠导轨滑台的马达选项
30度梯形丝杠概要
30度梯形丝杠使用范例
【电磁阀】选择错误导致的工件释放不良,如何解决
经济型步进电机&驱动器
第40讲 模座
第45讲 刮研作业
设计插件
software tool
查看更多
推荐案例库
Related case base
No.000811 电子零件传送、检查装置 test 02
No.000743 利用倾斜的分类(不同高度)机构
No.000693 工件任意角度旋转(2个同时)机构
No.000232 靠边(校准)机构
No.000059 拾放装置(吸附头)
No.000522 皮带张力装置(手动)
No.000424 皮带驱动搬运装置(横向)
No.000425 皮带驱动搬运装置(纵向)
No.000483 皮带张力装置(使用弹簧)
No.000642 2轴调节机构(带工件座)
推荐商品
Related commodities
同步带轮 高扭矩/S3M型
直齿轮 压力角20°模数1.0
自由端同步齿形带 聚氨酯 氯丁橡胶
挡块 直型