冲压用钢牌号对照表
分类 | 国际规格相关标号 | |||
JIS | AISI | DIN | ISO | |
碳素工具钢 | SK105(原SK3) | W1-10 | TC105 | |
合金工具钢 | SKS93 | |||
SKS3 | ||||
SKD1 | D3 | X210Cr12 | ||
SKD11 | D2 | X210Cr12 | X210Cr12W12 | |
SKD11(改) | ||||
烧结类中的CrSKD | ||||
SKD12 | X100CrMoV5 | |||
预硬化钢40HRC | A2 | |||
预硬化钢50HRC以上 | ||||
火焰淬火钢 | ||||
低温空冷钢 | ||||
耐冲击钢 | ||||
其他 | ||||
高速工具钢 | SKH51 | M2 | H6.5.2 | HS6-5-2 |
SKH55类 | S6.2.5 | HS6-5 -2 -5 | ||
SKH57类 | S10 -4-3-10 | HS10-4-3-10 | ||
烧结类 | ||||
粉末高速 | SKH40 | HS6-5 -3 -8 | ||
烧结类 | ||||
其他 |
参考资料:《特种钢》2001年11月号
分类 | JIS | 日立 | 爱知 | 神户 | 山阳 | 大同 | 日本 | 不二越 | 理研 | 乌德霍尔姆 | BALR |
碳素工具钢 | SK105(原SK3) | YC3 | SK3 | QK3 | YK3 | K3 | K990 | ||||
合金工具钢 | SKS93 | YCS3 | SK301 | QKSM | YK30 | K3M | SK3M | ||||
SKS3 | SGT | SKS3 | QKS3 | GOA | KS3 | SKS3 | RS3 | ARNE | K460 | ||
SKD1 | CRD | SKD1 | QC1 | DC1 | KD1 | SVERKER3 | K100 K107 | ||||
SKD11 | SLD | SKD11 | QC11 | DC11 | KD11 | CDS11 | RD11 | SVERKER21 | K105 K110 | ||
SKD11(改) | SLD8 SLD10 | AUD15 | QCM8 QCM10 | DC53 | KD11 SKD21 | MDS9 | SLEIPNER | K340 | |||
烧结类中的CrSKD | ARK1 | SXACE | QCM7 | DCX | |||||||
SKD12 | SCD | SKD12 | DC12 | KD12 | RIGOR | K305 | |||||
预硬化钢40HRC | HPM2T | GO40F | KAP65 | IMPAX | |||||||
预硬化钢50HRC以上 | PRE2 | CX1 | RC55 | ||||||||
火焰淬火钢 | HMD5 HMD1 | SX105V | QF3 | GO5 | FH5 | FERNO | |||||
低温空冷钢 | ACD37 | AKS3 | GO4 | KSM | |||||||
耐冲击钢 | YSM | AKS4 | QF1 | GS5 | KTV5 | SRS6 | PREGA | K630 | |||
其他 | ACD8 | AUD11 | ICS22 | CALMAX VANADIS10 | K190 | ||||||
高速工具钢 | SKH51 | YXM1 | QH51 | MH51 | H51 | SKH9 | RHM1 | S600 | |||
SKH55类 | YXM4 | MH55 | HM35 | HM35 | RHM5 | S705 | |||||
SKH57类 | XVC5 | MH8 | MV10 | HS93R | RHM7 | S700 | |||||
烧结类 | YXR33 | QHZ | MH85 MH88 | KXM KMX2 KMX3 | MDS1 MATRIX2 | ||||||
粉末高速 | SKH40 | HAP40 | KHA30 | DEX40 | FAX38 | ASP30 | S590 | ||||
烧结类 | HAP5R | KHA3VN | DEX-M1 | ||||||||
其他 | HAP10 | S690 | |||||||||
KHA32 | SPM23 | DEX21 | FAX31 | ASP23 | S790 | ||||||
HAP50 | DEX60 | S390 | |||||||||
DEX61 | FAX55 | ||||||||||
HAP72 | KHA60 | SPM60 | DEX80 | FAXG1 | ASP60 | ||||||
KHA77 | FAX18 | ||||||||||
FAXG2 | |||||||||||
KHA30N | |||||||||||
KHA33N | |||||||||||
KHA3NH | |||||||||||
KHA5NH |
烧结类:减少在切削加工时会加速刀具磨损进而导致韧性下降的大颗粒碳化物,从而提升切削加工性能和韧性的一类工具钢。