欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

耐蚀钢材的特性

  • 2021.12.17 14:52:24
  • 米思米
  • 1893
点击收听全文语音朗读

 树脂产生的挥发性和腐蚀性化学成分和空气中的水分附着在注塑成型模具的型腔表面,可能会导致氧化铁(生锈)。型腔表面生锈后,如果通过抛光或用酸擦拭的方法除锈,有极高的风险会使生锈部位凹陷或损伤,并转印到成型制品表面,影响外观质量。
 会腐蚀型腔表面的气体,包括氟气、卤素气体、氯气(由氯乙烯树脂等产生)、由阻燃材料产生的气体、由玻璃纤维表面产生的气体等。

 因此,为了防止型腔生锈,虽然可采用电镀以及涂装(涂层)等手段,首先提高钢材本身的耐腐蚀性也是有效手段之一。

 为了提高塑料模具用碳素钢的耐蚀性,一般在铁(Fe+碳(C)的基础上再加入铬(Cr)。铬可以在钢铁表面形成一层薄膜,使氧难以与铁元素结合。随着铬含量的增加,耐腐蚀性趋于更好。含铬量高的钢也称为高铬钢。
 在高铬钢中再添加镍(Ni)的镍铬钢也是常用钢种。镍铬钢也被称为不锈钢。

 但是,对高铬钢或不锈钢进行淬火-回火时,需注意回火温度。例如,众所周知,对于铬含量为16%的碳素钢,当回火温度高于500左右时,耐蚀性显著恶化。
 一般认为,这是由于在该温度附近析出的碳化物吸收了附近的铬所致。
 因此,对于高铬钢来说,如果不在低温下实施回火,反而会失去优良的耐蚀性,导致令人遗憾的结果。

 众所周知,钢材的耐蚀性与淬火-回火条件有关。在设计需要耐蚀性的树脂模具时,除了钢材的选型外,预先了解热处理条件同样也很重要。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities