欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

塑料材料的辅助材料

  • 2021.12.21 09:52:09
  • 米思米
  • 849
点击收听全文语音朗读

 事实上,塑料材料往往通过添加和混合各种辅助材料来改性,以适应其实际用途。根据用途不同,已经有各种不同成分的辅助材料投入实际使用。

 以下介绍主要的辅助材料。

1.增塑剂

 用于赋予塑料柔韧性,并在成型过程中改善在模具中的流动性。主要使用低分子物质。

2.热稳定剂

 用于防止塑料因受热而分解。

3.防氧化剂

 用于防止塑料因氧化而老化。

4.光稳定剂

 用于防止塑料因来自太阳光线或荧光灯的紫外线而老化。

5.润滑剂

 用于让塑料成型品易于从模具脱模。主要使用石蜡或表面活性剂。

6.表面处理剂

 用于改善塑料的粘合性。

7.防带电剂

用于防止塑料表面附带静电。主要使用碳或表面活性剂。

8.着色剂

 用于给塑料赋予不同颜色。主要使用有机颜料、无机颜料、染料。

9.阻燃剂

 用于让塑料不易燃烧。主要使用卤化物、磷酸酯、氢氧化铝等。

10.填充剂

 用于提高塑料强度。另外,某些情况下也会用于改善导热性。主要使用碳酸钙、二氧化硅、滑石、木粉等。

11.强化剂

 用于强化塑料。主要使用玻璃纤维、碳纤维、天然纤维等。

12.耐磨剂

 用于降低摩擦系数。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities