欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

环烯烃聚合物

  • 2021.12.21 14:16:02
  • 米思米
  • 4600
点击收听全文语音朗读

 在透明塑料材料中,环烯烃聚合物(COP)是一种具有独特性能的新型材料。
 COP目前广泛使用的领域包括透镜、导光板等光学用途,以及医疗、检查容器用途等。这些领域是目前最稳定、增长最快的工业领域,COP的消耗量也随之快速增长。
 COP得到大量应用,正是源于其特有的物理特性。

1.光学特性


 与PMMA相比,量产牌号的材料总透光率高达92%,且在400nm附近具有出色透明度。此外,其稳定的折射率是光学元件用途的理想选择。优异的光学特性也可以解读为能够抑制电池消耗、有助于长时间发光的功能。

2.低杂质


 合成树脂在合成过程中会含有微量的各种杂质。但是,COP中的杂质非常少,是一种很纯净的材料。因此,它可以安全地应用于检查设备以及医疗设备等相关领域,并被广泛用于单向设备。

3.轻质


 COP的比重为0.95~1.01,很轻。有助于实现各种设备的轻量化。

4.耐热性


 参考的耐热温度高达100℃~163℃,可在高温环境下使用。(含共聚物 COC)

5.尺寸稳定性


 具有低于0.01%的优异吸水率,即使在高湿度下也具有优异的尺寸稳定性。并且,由于成型品几乎不会产生翘曲或变形,因此适合用于精密成型。

6.高频特性


 作为热塑性树脂,这一材料具有最高水平的高频特性,因此越来越多地被应用于无线电设备。

 可以说,作为引领下一代工业领域的新材料,COP的功能被寄予厚望。目前,各个行业领域都在进行相关成型技术和模具技术的研究开发,随着这些技术的进步,相信应用在新产品中的COP零部件数量将会进一步增加。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities