耐磨损用超硬工具对照表
用途 | 使用 | TUNGALOY | 住友电工 | 三菱材料 | 黛杰工业 | 日立刀具 | 富士模具 | 日本钨业 | 太阳合金工业 | 共立合金制作所 | 希尔孚合金材料 | |
通 | V10 | D10 | D1 | GTi05 | D1 | WH10 | D10 | G1 | DA10 | H1 | G1 | |
V20 | D20 | D2 | GTi10 | D2 | WH30 | D40 | G2 | DA30 | G2 | G3 | ||
V30 | D30 | D3 | GTi20 | D3 | WH40 | D60 | G3 | DA50 | G3 | G4 | ||
V40* | D40 | G5 | GTi30 | G5 | WH50 | C60 | G30 | DA60 | G5 | G5 | ||
V50* | D50 | G6 | GTi35 | MH4 | WH60 | C70 | G50 | VA60 | TB7 | G6 | ||
V60* | D60 | G7 | GTi40S | MH5 | WB60 | C95 | G80 | VA80 | G8 | G7 | ||
超 | 切 | Z01 | F | F0 | ZH104 | FZ05 | NM08 | F08 | ||||
Z10 | M | XF1 | HTi10 | FZ10 | NM15 | F10 | FN10 | EF05 | ||||
Z20 | MD15 | AF0 | TF15 | FZ20 | BRM20 | F20 | FN30 | FD25 | EF10 | |||
Z30 | UM | A1 | FZ25 | NM25 | FN40 | EF20 | ||||||
耐 | V10 | F | F0 | UF20 | FB15 | F08 | FN10 | EF05 | ||||
V20 | EM10 | AF0 | UF30 | FB20 | FN30 | FD25 | EF20 | SF20 | ||||
V30 | A1 | FZ25 | NM25 | FN40 | FD15 | SF25 | ||||||
V40* | NM40 | SF50 |
*:超硬刀具协会规格
超硬合金的使用分类
使用分类 | 硬度 | 抗折力 | 金属成分 | 硬质相成分 |
Co | 以W为主体的硬质相 | |||
V10 | 89以上 | 1170以上 {120以上} | 3~6 | 88~91 |
V20 | 88以上 | 1275以上 {130以上} | 5~9 | 88~90 |
V30 | 87以上 | 1471以上 {150以上} | 8~16 | 78~87 |
V40 | 85以上 | 1864以上 {190以上} | 11~20 | 73~85 |
V50 | 83以上 | 2060以上 {210以上} | 14~25 | 70~82 |
V60 | 78以上 | 2256以上 {230以上} | 17~30 | 65~78 |
(超硬刀具协会规格 CIS 019C-1990)
备注1.V10~V30的使用分类符号及各种数值与JIS B 4053相同。
2.不可将使用分类符号用于材质种类符号。
3.根据超硬合金企业不同,同一个使用分类符号可能会对应多个材质种类符号。
超微粒子超硬合金
使用分类 | 硬度 | 抗折力 |
Z01 | 92 以上 | 1177以上{120以上} |
Z10 | 91 以上 | 1275以上{130以上} |
Z20 | 89.5以上 | 1471以上{150以上} |
Z30 | 88.5以上 | 1668以上{170以上} |
(JIS B 4053-1989)
超硬合金选择标准
产品名 | 使用分类符号 | |||||||
大分类 | 品名及分类 | 大 ← 耐 摩 损 性 → 小 | ||||||
V10 | V20 | V30 | V40 | V50 | V60 | |||
脱模 | 凹模 | 荷载较小时 | ||||||
荷载较大时 | ||||||||
凸模 | 荷载较小时 | |||||||
荷载较大时 | ||||||||
拉伸模具 | 拉伸凹模 | 荷载较小时 | ||||||
荷载较大时 | ||||||||
拉伸凸模 | 荷载较小时 | |||||||
荷载较大时 | ||||||||
粉末成型模具 | 外模 | 圆形 | ||||||
异形 | ||||||||
凸模 | ||||||||
其他耐磨、 | 冲击较小者 | 仪表、阀门、喷嘴、 | ||||||
中等程度冲击者 | 弯曲模、破碎机、道钉等 | |||||||
冲击较大者 | 刻印、压印模、压印凸模、 |
(超硬刀具协会规格 CIS 019C-1990)