欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

浇口尺寸的计算示例(之1)

  • 2022.02.16 14:37:51
  • 米思米
  • 2955

 我们将利用根据成型产品重量和成型产品最大尺寸推导注塑成型模具浇口直径的计算公式,尝试求解浇口尺寸的参考值。

问题

 有一个用于生产ABS容器的注塑成型模具,现在希望将其设计为仅使用1个点式浇口的模具。在这种情况下,假设成型产品的平均肉厚为1.5mm、重量为30gf,那么点式浇口的直径大致应该是多少?

探讨例

 根据以下计算公式进行探讨。

 d=(0.6334+0.177logG)・ek

      d:浇口的最小直径(mm)
      G:成型产品的重量(gf)且G≧0.2
      s:成型产品的最大肉厚(mm)

 

k

(0.265−0.019・logG)・s

G

30gf

s

=1.5mm

 

k

(0.265−0.019・logG)・s

(0.265−0.019・log30)×1.5

0.237×1.5

0.355

 

因此,

d

(0.6334+0.177logG)・ek

(0.6334+0.177log30)×e0.355

(0.6334+0.261)×1.426

1.28mm

 

 结论:在设计中进行探讨的点式浇口直径参考值为φ1.3mm。

※ 引用来源:Paul Thienel,Berchungsbeispile aus der quantitativen Werkzeugauslegung ,Reologische Auslegung,Spritzgie Werkzeuge in der Angebotsphase,p51,(1984),VDI-Verlag

※ 由该公式导出的浇口直径是经验公式,为了在实际的模具设计中进行应用,必须根据树脂的种类等进行调整。
请注意,这仅仅只是获取参考值的指南。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities