欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具底面的热传导损失

  • 2022.02.23 17:25:36
  • 米思米
  • 708

 本期栏目中,我们将探讨从模具的模架底部到注塑成型机压板的热量传递所造成的损失。
 模具是利用螺栓、夹
具等固定在注塑机的压板上使用。因此,热量将因为接触而从模具底部传导到压板。
 因为这种热传导而造成的损失出人意料地大,而且它还会影响模具型腔表面的温度控制。
 大家是否曾经在模架安装板和注塑成型机的压板之间使用过隔热板?将隔热板夹在中间的目的,就是为了控制热传导。

 下面,将介绍从模架底部传导到压板的热量的计算公式。

QTR=Ac・b・(θTM-θA)・β/βm

 

QTR        :从模具侧面辐射到大气中的热量(kcal/h)

Ac           :辐射率

B            :生锈碳素钢 0.6
              S55C时 86
              合金工具钢时 69

θTM        :模具的温度调节介质温度(℃)

θA           :周边的环境温度(℃)

β             :不使用隔热板时的热导率

βm          :使用隔热板时的热导率

 从这个公式可以看出,随着安装板底面积的增加,传递的热量成比例增加。另外,还可以看出热导率因安装板的材质而异。
 此外还可以看出,根据是否使用隔热板、隔热板的材质不同,传导热量会发生很大变动。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities