欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

关于电线的处理和选定

  • 2020.03.21 18:58:06
  • 米思米
  • 2824

 电线的处理和铺设上的注意事项

   为了要防止错误处理橡胶、塑料电线和防止出现工程上的不完善所导致的事故,请特别对以下所示的事项引起注意。

 1. 关于电线的被覆用材料和处理方式

   针对乙烯树脂的某些处理方式,会引起树脂破裂。

   以氯乙烯树脂为基础的被覆用材料,在常温下具有柔软性。但在低温下则会发脆,变得容易破裂。一般情况下,对电线施加过激的冲击,或是用力扔到地面上这一类的事情必须要避免。特别是在寒冷地区处理乙烯树脂电线时,要引起注意。

   聚乙烯在紫外线的影响下会破裂。

   聚乙烯、交联聚乙烯在紫外线的影响下会开裂。在受到荧光灯照射等情况下,需要使用具有充分绝缘性能的耐紫外线性管子或带子等来保护绝缘体。

   不要野蛮地施加张力。

   延长线时,若是用到滚子等,则要避免对电线野蛮地施加张力。实施延长线工程时的容许张力大致如下所示。

   容许张力

长线用具

导体种类

容许张力 N

电缆牵引环

70MPa{7.1kgf/mm2}×(电缆线芯数)×(导体断面面积mm2)以下

40MPa{4.1kgf/mm2}×(电缆线芯数)×(导体断面面积mm2)以下

金属丝网
(电缆夹)

铜和铝

有乙烯树脂和聚乙烯外皮时,为10MPa{1.02kgf/mm2}×(外皮断面面积mm2)。但是,
不应超过导体的容许张力。

   备注

   1. 铺设管路等情况下,将3条单芯电缆引入到1个孔时,请将电缆线芯数作为2条芯来计算。

   2. 使用钢丝绳网来延长线时,应将钢丝绳网覆盖在电缆上(500mm以上)。钢丝绳网的顶端要粘合。

   将延长线路径的障碍物清除掉。

   延长线时,要将小石子、凸起物、混凝土模板和其他障碍物完全清除掉。此外,还容易出现因施工现场、异物落下冲击、脚手架板和打包用木框的钉子所导致的外伤等情况。因此,要引起充分注意。

   弯曲半径要大。

   橡胶、塑料电线尽管与纸张、铅被覆的电缆等相比,具有某种程度的弯曲性。但极度弯曲的话,就会降低其电气性能。铺设时,要注意避免弯曲到各商品页码中记载的容许弯曲半径值以下。

   要切实地接地。

   铺设有铠装的电缆时,务必要将铠装切实地接地。不接地的话,不仅不能充分发挥出电线自身的特性,而且,安全上也会出现问题。

   避免水进入到导体内。

   水分侵入到电线的导体内后,会明显地有损电线的寿命。特别是向地下管路、管道等有水的地方拉入时,应完全对末端部进行密封。此外,切断电缆,然后原封不动地放置不管时,要立即完全地用自热粘带等对切口进行防水处理。

 2. 可发挥出弯曲寿命最大限度的方法(并非是保证电缆的性能。仅供参考。)

关于电线的处理和选定

 3. 关于电缆托架的配线(并非是保证电缆的性能。仅供参考。)

   电线的选定

   建议选定特性雷达图中电缆托架试验结果为“5”的商品。

   电缆托架的选定

①电缆托架弯曲半径

请将电线最终外径7.5倍以上设为电缆托架的弯曲半径。

②电缆托架横宽

将电线水平地排列在电缆托架内,
请选定存在有具有足够余量那样的横宽的电缆托架。

③电缆托架内隔板

尽可能多地设置隔板,并分开进行配线。
(最好是每条电线都设置隔板。)

关于电线的处理和选定

   配线上的注意事项

①电线的扭曲

以电线表面上的印刷标示为大致标准。配线时要
避免扭曲电线。

②与空气软管等之间的配线

与空气软管等较硬的物件一起配线时,务必要设置隔板,
空气软管与电线要区分开来。

③不要混合配线

混合配线的话,电线之间会相互产生干涉。这样一来,
就会无法充分发挥出各电线所具有的特性。
设置隔板,以免配线时产生干涉。

④不要施加张力

铺设时,在向电线施加有张力的情况下进行配线的话,
在电缆托架的内侧R内壁部上,外皮就会被削去。
应在沿着电缆托架外侧R的状态(不施加有张力)
下进行配线。

⑤在电缆托架内进行固定

将电线固定在电缆托架固定部后,
电线所具有的弯曲应力的吸收或分散作用会消失。
固定电线时,请仅固定电缆托架的不会活动的两个末端。

⑥电缆托架内的电缆占积率

电缆托架内的电线占积率最好在30%以下。

⑦不要对外径有较大不同的各种电缆进行配线

对外径有较大不同的各种电线进行配线的话,
较细的电缆会被按压在较粗的电缆上。
用隔板分隔开的话,就能有效避免这种现象发生。

   配线事例

   推荐采用下图所示的配线方式。

关于电线的处理和选定

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities