欢迎来到米思米 请登录 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电缆保护链的选型步骤

  • 2022.05.11 14:13:26
  • 米思米
  • 1491

何谓电缆保护链

  ·可防止连接在设备活动部位的电缆、电线管因运动而发生扭转、拉伸及缠绕。

  ·适合直线运动部位处连接多根电缆时的支承导向。

  ·MISUMI的电缆保护链无需分别对链节和安装配件进行选型,一个型号即可订购。

电缆保护链选型步骤

电缆保护链的选型步骤

Step 1.预选电缆保护链的类型

  根据以下特长、开闭方式、规格预选出类型。

  <选型范例>

    在粉尘环境中使用时,从FHPS系列开始选择。

电缆保护链的选型步骤

Step 2.选择电缆保护链的规格

  根据收藏电缆、软管选择合适的电缆保护链规格。

  <选型范例>

  收藏一根φ20mm的电缆。

  电缆外径小于内部高度的80%时,

  内部高度必须在20/0.8=25以上,

  因此选择FHPS408-70(内部高度为25mm)。

电缆保护链的选型步骤

* 各类型、规格的截面尺寸/弯曲半径请参照产品页码

  <规格选择的要点>

  ①高度

    确保电缆、软管的外径在电缆保护链内部高度的80%以内。

  ②占有面积

    确保电缆、软管的收藏量在电缆保护链的内容量=内部高度×内部宽度的60%以内(MPSPS系列最多可收藏内容量的70%)。

  ③弯曲半径

    同时收藏不同种类的电缆、软管时,请根据其中弯曲半径最大者选择电缆保护链的弯曲半径。

  ④电缆、软管与内壁的间隔

    电缆、软管与电缆保护链内壁之间的间隔必须为电缆、软管外径的10%以上。

  ⑤相邻电缆、软管的间隔

    相邻电缆、软管之间的间隔必须为外径较大者的10%以上。


Step 3.计算自由伸缩长度

 根据所需移动行程与固定端的设置位置,计算自由伸缩长度。

 <选型范例>

  所需行程为2000mm。可将固定端设置在行程的中间点,故自由伸缩长度为2000/2=1000mm。

电缆保护链的选型步骤

 <自由伸缩长度>

  是指电缆保护链的移动端(A)与弯曲半径圆弧起点(B)之间的距离。

  将固定端设置在移动行程的中间点时自由伸缩长度=移动行程/2

  * 将固定端设置在移动行程的中间点后,可使电缆保护链的链数最少。


Step 4.确认收藏物的重量和自由伸缩范围

 电缆保护链种类不同,自由伸缩长度与传送物重量(收藏电缆、软管的重量)之间的关系也不同。可根据下列图表,确认收藏电缆、软管的重量是否在自由伸缩的可能范围(线图内侧)之内。

 <选型范例>

 电缆重量为4.0kg/m。自由伸缩长度为1.0m时,4.0kg可在传送物重量的线图内侧标示出,因此可以使用。

 ●开口型SE·SZ

电缆保护链的选型步骤

 ●紧凑型MHPKS

电缆保护链的选型步骤

 ●盖板开闭型MHPUS

电缆保护链的选型步骤

●盖板开闭全罩型FHPS

电缆保护链的选型步骤

●低磨损·低噪音型MPSPS

电缆保护链的选型步骤

Step 5. 计算电缆保护链的所需链数

  根据以下公式计算所需链数。

电缆保护链的选型步骤

  n:链数(小数点后四舍五入)

  S:移动行程

  K:圆弧长度+预留量(*)

  A: 固定端不在移动行程的中间点时,固定端至中间点的距离(mm) (在中间点时,距离为0)

  P:链节间距(*)

  *1 关于备用链节数

    · 如果是全新设计,则电缆保护链的链节可能不够。

    · 建议多选1、2链节为备用,安装装置时进行调整(拆卸)。

    ·有关安装的事项请通过各产品页进行确认。

  <选型范例>

   FHPS408-70所需行程为2000mm,将固定端设置在行程的中间点,故

电缆保护链的选型步骤

电缆保护链的选型步骤

  电缆保护链的选型步骤图中的符号:HF表示在以自由伸缩长度使用电缆保护链时,将未插入电缆、软管等状态下产生的膨胀高度考虑在内的可通过高度。

  * 符号K(圆弧长度+预留量)、P(链节间距)、H·HF(空间高度)

      请参照产品页码


安装、固定电缆时的注意事项

 · 请将电缆固定在电缆保护链的两端面上。

电缆保护链的选型步骤

 · 请使电缆能够自由活动。

 · 请确认在整个行程范围内,电缆是否与电缆保护链的内周侧及外周侧接触过多。

电缆保护链的选型步骤

电缆保护链的选型步骤

电缆保护链的选型步骤

 · 请保证电缆不受拉力的情况下,固定两端。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities