欢迎来到米思米 请登录 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

免键轴衬的选择步骤

  • 2022.05.17 20:04:36
  • 米思米
  • 1126

选择指南

免键轴衬的选择步骤

步骤① 确认轴的外径·轮孔部内径

 请根据配合使用的轴外径、轮孔部内径选择合适的免键轴衬。

 ·轴外径 ds=免键衬套内径 d

 ·轮体内径 Dh=免键衬套外径 D

 此外,轴和轮孔的安装面公差和表面粗糙度请务必遵照下列规格。否则会导致无法安装。


安装面公差表面粗糙度

轴外径 ds

h7(g6)

Ra1.6以下

轮孔内径 Dh

H7

Ra3.2以下

免键轴衬的选择步骤


步骤② 确认安装空间

 组装免键轴衬时请使用扭矩扳手。

 请在考虑组装空间的基础上权衡使用。

免键轴衬的选择步骤

照片中使用的是MLM40。

步骤③ 确认材质·表面处理

 米思米的免键轴衬可选择材质和表面处理。潮湿、结露等水分较多的场所推荐使用无电解镀镍或不锈钢。提供的材质和表面处理因产品系列而异,敬请注意。

步骤④ 确认免键轴衬的容许输入负

 请计算施加在免键轴衬上的扭矩和负载,确认是否低于各产品系列所设的容许值。

 ·免键衬套输入扭矩值 < 免键衬套容许最大扭矩

 ·施加在免键轴衬上的轴向负载 < 免键轴衬容许轴向负载

 注意 轴或轮孔带有键槽时,槽宽如果在JIS规格范围内即可以使用,但容许扭矩、容许轴向负载将减小15~20%。

步骤⑤ 确认轴、轮孔的刚性

 ·轴 请确认所用轴材料的屈服应力,并选择各产品系列所设轮孔侧面压力×1.2以上的材质。

 ·轮孔 请确认所用轮孔材料的屈服应力,并选择各产品系列所设轮孔侧面压力×1.2以上的材质。

 此外,针对代表性材质已计算出了联轴部的最小外径,请参照各产品系列的轮孔最小外径表。

使用注意事项

 ① 免键轴衬的内衬套(主体)和外衬套(环、侧圈)在运输过程中稍有振动,其锥面部分就可能相互楔合。安装时请先拧松螺栓、螺帽,分解主体,解除锥面的楔合后再进行组装。

 ②如在安装至轮孔或插入轴之前紧固螺栓,会导致免键轴衬变形而无法使用。

 ③锁紧螺栓请务必使用附件螺栓。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities