欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

滑台起尘试验

  • 2022.06.21 11:35:14
  • 米思米
  • 739

考虑到在无尘室内使用,在本公司的构成自动调芯系统的步进马达滑台上进行了起尘试验。

* 判断是否适用于无尘室取决于整体的装备构成、使用频率和使用条件。

    将该数据作为产品选型的参考值使用。

    本次试验使用本公司的标准润滑脂。


1.试验分类起尘量试验
2.温湿度条件温度:24~80℃ 湿度:48~54%
3.试验场所( 社)日本空气清净协会试验所琦玉县草加市稻荷5-27-1
4.试验样本名称 6轴自动滑台SE6200  尺寸(H×W×D)450×300×250mm
5.试验项目粒子起尘量
6.试验方法

遵照JISB9926[无尘室·使用设备的运动机构的起尘量测量方法

●试验装置:立式起尘量试验装置(右图)

●光散射粒子计数器:MetOne205

7.运动条件

1个循坏(3分钟)的详情

①各6轴的原点复位 

②各6轴,从机械原点向初始位置移动 

③执行虚拟接触感测 

(θx左移0.4度、右移0.4度,θy左移0.2度、 右移0.2度,Z前进5μm)如此重复5次。 

④执行虚拟峰值搜索 

X移动10μm、Y移动10μm、X移动-10μm、 Y移动-10μm)×10次

8.试验结果

试验样本:6轴自动滑台

试验风量Q:1.0m3/min 

测量时间:各60分钟(通电时及其前后)

滑台起尘试验


滑台起尘试验

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities