欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

磁铁的特性

  • 2022.06.21 16:33:26
  • 米思米
  • 866

特长

磁铁的特性


使用注意事项

   · 无论哪种材料的磁铁均很容易破碎,因此,不能进行追加加工。

   · 磁铁如承受较强的冲击,则可能导致损坏。使用时请加以注意。

   · 磁铁产生的磁场可能会给下列物品造成不良影响。

     手机、电脑、钟表等电子设备

     心脏起搏器等电子医疗器械

   · 如在超出最高使用温度的条件下使用,可能导致磁力降低。

   · 磁铁承受较强的冲击或对其进行加工,可能导致磁力降低。

   · 为了避免磁铁受到直接冲击,请保持0.1~0.3mm以上的间隙。

   磁铁的特性

特性值

磁铁的特性

※表中数值为代表值,并非保证值。

磁铁的特性


磁化方向

磁铁的特性


特性强弱顺序

磁铁的特性


耐热温度比较

磁铁的特性

磁铁的特性

※最高使用温度为单件磁铁时的温度。


耐腐蚀性比较

磁铁的特性

※湿润试验遵照 JIS K 5400 9.2.2. 一项。但是,标准中的50℃试验温度

 是按照70℃进行试验的。

※钴磁铁上的斑纹为水滴留下的痕迹。


磁铁的特长

负载{kgf}=负载N×0.101972

磁铁部容易损坏,因此请勿进行追加加工。

如果磁铁表面直接承受强烈的冲击,可能导致磁铁损坏。

带座磁铁设有0.1至0.3mm的落差,以防止吸附时冲击磁铁表面。

设有0.1~0.3mm的落差。

磁铁与座之间用粘接剂固定。

*“吸引力”表示吸起配套材料SS400(板厚10mm表面研磨加工)的力。

磁铁的特性

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities