欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

铝合金型材的选型要点

  • 2022.06.28 15:41:43
  • 米思米
  • 5073

 1型材产品种类

大体上分三类产品

①型材

铝合金型材的选型要点


②支架/连接件/螺帽(固定件)/端盖/密封条

铝合金型材的选型要点铝合金型材的选型要点铝合金型材的选型要点铝合金型材的选型要点铝合金型材的选型要点


③按照客户自身需求可用可不用的产品 

铝合金型材的选型要点铝合金型材的选型要点铝合金型材的选型要点


 2-1铝合金产品的种类及特征(低价品)

铝合金型材的选型要点


 2-2铝合金产品的种类及特征(标准品)

铝合金型材的选型要点


 3铝合金型材按照尺寸不一样的用途

MISUMI的N系列型材按照以下分类及用途使用

铝合金型材的选型要点


 4、配件种类及特征

铝合金型材的选型要点


 5选型方法及技术参数

・对于型材、支架、螺帽的选型方法进行说明。

    例.NEFS8-4040型材时

铝合金型材的选型要点

    

    ①型材选型方法

            NEFS8-4040-1000


    ②支架・螺帽的选型方法

            支架:HBLFSN8    *务必跟型材槽宽代号( ① )一致。

            螺帽:HNTT8-8         A:务必跟型材槽宽代号( ① )一致。

                                              B:务必跟固定螺钉尺寸一致。(M8)


 负载计算1

铝合金型材的选型要点

铝合金型材的选型要点

铝合金型材的选型要点

铝合金型材的选型要点

铝合金型材的选型要点

※参考2018版FA工厂自动化目录P2105~P2106


 负载计算2

・允许负载计算

1. 计算条件 根据两端简支型材按照中央集中负载计算。

2. 容许负载以型材长度的1/1000为挠曲量进行计算。

    这是实际使用的最大负载。

    实际使用时,请在容许负载以内使用。

铝合金型材的选型要点

铝合金型材的选型要点


・组件的参考容许负载

铝合金型材的选型要点

铝合金型材的选型要点铝合金型材的选型要点

※参考2018版FA工厂自动化目录P2107~P2108


 技术参数

・长度

    通常长度公差范围可保证±0.5mm,精密切割时可保证±0.2mm

铝合金型材的选型要点


・其他参数

    铝合金型材由于是挤压出来的所以不能100%保证完全平整。

    公差标准全部参照日本JIS标准来制定。(2018版FA工厂自动化目录P2109)


铝合金型材的选型要点

铝合金型材的选型要点

铝合金型材的选型要点

铝合金型材的选型要点


铝合金型材的选型要点

铝合金型材的选型要点

铝合金型材的选型要点


ex.(NEFS6-3030-1000时) 

曲率容差:0.3×1000/300=1mm以下 

平度容差:0.6×30=1.8mm以下 

扭曲容差:1/2×1000/300=1.6mm以下

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities