欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

关于电线标准的指引

  • 2020.03.21 21:21:37
  • 米思米
  • 8127

   在关于电线的法律法规中,有《器具安全法》、《电气事业法》和《消防法》等法律法规。根据这些法律法规,已制定有国家标准(JIS)、电线工业(JCS)、用户(电力等)。
此外,在外国准方面,为了要制定出针对工业产品质量的生产标准而制定了工业标准。因此,进行国际贸易往来时,需引起注意。

 关于国内标准

1.    用电器具安全法(电安法)

《用电器具取缔法》经修改后,成为了《用电器具安全法》。并已从平成13年(2001年)4月1日开始施行。
该法律的目的为,在对用电器具的生产和销售等进行规管的同时,在确保用电器具具有安全性方面,促进民间业者的自主性活动。通过这种方式来防止出现用电器具所带来的危险和障碍。
《用电器具取缔法》规定下的甲类用电器具和乙类用电器具已被
废除,全新地定义为“特定用电器具”和“特定用电器具以外的用电器具”。要求生产商和进口商承担这样的义务,即,为使得消费者能区分开来而在合适的产品上打上PSE标志,由此来进行销售。
但是,
对于电线、熔丝、配线器具等部件材料,当难以确保在结构上具有标示空间时,可标示出<PS>E/(PS)E。

针对电缆和电线的“特定用电器具”和“非特定的用电器具”

■ 特定用电器具

         关于电线标准的指引          难以确保具有标示空间时    <PS>E

作为电缆和电线(仅限于额定电压在100V以上600V以下的产品),为以下项目的产品。
(1)作为绝缘电线,以下项目的产品(仅限于导体的
标称断面面积在100mm²以下的产品)。
    1、橡胶
绝缘电线(含绝缘体为合成橡胶的产品)
   
2、合成树脂绝缘电线(不含荧光灯电线、霓虹灯电线)
(2)电缆(仅限于导体的标称断面面积在22mm²以下、线芯在7条以下及被覆为橡胶(含合成橡胶)或合成树脂的产品)
(3)软线
(4)橡胶绝缘电缆(仅限于导体的标称断面面积在100mm²以下、线芯在7条以下的产品)

■ 非特定的用电器具

           关于电线标准的指引          难以确保具有标示空间时    (PS)E

(1)作为绝缘电线,以下项目的产品(仅限于导体的标称断面面积在100mm²以下的产品)。
    1、荧光灯电线 2、霓虹灯电线
(2)电缆(仅限于额定电压在100V以上600V以下、导体的标称断面面积超过22mm²,在100mm²以下、线芯在7条以下及被覆为橡胶(含合成橡胶)或合成树脂的产品。)
(3)
电热温床线

2.   日本工业标准(JIS)

 关于电线标准的指引


这是根据《工业标准化法》,由政府制定的国家标准。在《工业标准化法》中,针对大量在工业界和家庭中使用的产品,由主管大臣指定出品目(称指定商品),对于经审查合格的产品,必须标示出JIS标志。电线的指定商品有橡胶软线、乙烯树脂软线、600V乙烯树脂绝缘电线(IV)、室外用乙烯树脂绝缘电线(OW)、引入用乙烯树脂绝缘电线(DV)、600V乙烯树脂绝缘乙烯树脂外皮电缆(VVR、VVF)这6个品目。

3.    日本电线工业会标准(JCS)

           这是由作为国内的电线生产商集体的社团法人日本电线工业会制定的标准。尽管其主要标准为电线的产品标准和材料标准、试验和检测标准及技术计算标准。但也制定有电线包装用滚筒等电线相关产品的JCS。

 国际标准

1.     CSA标准(加拿大)

    (CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION) 

        关于电线标准的指引   

                    CSA是加拿大标准协会的简称,它于1919年作为非营利性标准化团体而设立。

                    以在加拿大使用的工业产品的标准制定和电气产品为对象来进行相应的安全试验。

                    由于加拿大国内的几乎所有省份都强制性要求销售拥有CSA证明的电气产品。

                    因此,向加拿大出口的电气产品需要接受CSA的证明,并标示出CSA标志。

                    但若是外径较细的电线等难以印刷的产品,就不标示CSA标志,而是标示CSA。


2.     IEC标准

这是International Electrotechnical Commission(国际电工委员会)为促进涉及到电气的标准在国际间相统一和协调而制定的标准。
在与电线相关方面,制定有裸线(铝导体)、卷线、电力电缆、通信电缆、高频电缆、
光纤、船用电气设备等标准。

3.     IEEE标准

由Institute of Electrial and Electronics Engineers(美国气和子工程协会)对电气设备器具、机器和电子部件及计算机等作出了规定。

4.     EIA标准

Electronic Industries Association(美国电子工业协会)制定一般家庭用、工业用电子器具部件的标准。电子管、录音音响设备、通信设备、半导体等。作为RS标准、EIA/TIA标准来标示。RS232、422等界面标准颇有名气。

5.     MIL标准

这是美国的Department of Defence(国防部)为了要统一在联邦政府机构使用的材料、产品、劳务和一般工业用的规格而制定的标准。

6.     NEMA标准

这是National Electrical Manufacturers Association(美国气制造商为了要对电气产品等的选择和采购作出指引制定的行业标准。在与电线相关的标准中,卷线标准已得到国际广泛认可。

7.     UL标准(美国)

         (UNDERWRITERS LABORATORIES INC.)

            关于电线标准的指引

UL是于1894年,由美国的火灾保险商团体所设立的非营利性试验机构。它不仅针对电气产品,从救生衣、游船、剪草坪机、机动车用挡板等日常生活用品到工商业用品领域,均制定出了产品的安全标准。对产品的安全性进行调查。对于合格的产品,UL将每个所规定的分类作为认定品,刊载在名录上,并予以公布。因此,该名录成为了使用者在作出选择时的重要信息来源。

若是电气产品,则使用主要适用于器具的,名为LISTING的无条件认定品的名录(绿皮书)和适用于器具所用部件等的,名为RECOGNITION的带条件的认定品名录(一般称为黄皮书)来公布。
在美国,根据州法、城市的条例等,很多方面都强制使用UL认定品。

关于UL认定电线的标示
在已获得UL标准承认的产品上,在其表面标示出各规定的内容。但对于氟树脂电线或外径较细的电线等难以印刷的产品,有时会不标示。

关于电线标准的指引

   UL、CSA:简称、用语的说明

AWM

Appliance Wiring Material的简称

TR-64TR-32TEWREW

表示Thermoplastic、绝缘的T。
  表示Radio Circuit Wire的R。
  表示EW:Equipment Wire。
  -64:表示绝缘体的厚度、标称1/64英寸。
  -32:表示绝缘体的厚度、标称1/32英寸。

   关于UL的样式No.

Style No.1000数字段10000数字段
 
(例)Style10071015

单芯的电线、电缆类

Style No.2000数字段和20000数字段
 
(例)Style246420276

2芯以上的电线、电缆类

Style No.3000数字段

特殊绝缘材料结构的电线、电缆类

   VW-1指

VW-1是Vertical Wire的简称。意为UL标准中的垂直燃烧试验。是在垂直地将试样固定住的状态下,用气体燃烧器使之接触火焰15秒,接着,熄灭火焰15秒,对此反复进行5次。全部5次在燃烧后都必须可在60秒内熄灭。此外,在反复进行5次该试验期间,上部的旗和下部的棉花也不允许燃烧。仅该试验合格后的电线才被判断为具有规定的难燃性。并可在产品上标示出"VW-1"。

关于电线标准的指引

8.     CCC标准(中国)

随着加入WTO,到当时为止的“CCIB认证”(进口)和“CCEE认证”(销售)被二合为一,并从2002年5月1日开始部分实施。该CCC强制性认证制度(CCC: China Compulsory Certification)由中国国家质量监督检验检疫总局(AQSIQ)与中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)来使用和认可。
从2003年5月1日开始,未获得强制性认证标志的产品禁止进入中国和在中国销售。此外,装置不管是CCC的规管对象还是非规管对象,均针对组入到装置内的部件,规定无需每个部件都要CCC认证。(详情请向检测机构予以确认)对象产品有23个种类172个品目(截止至2008年11月)。
范围涵盖从电子和电气产品到玩具、信息安全产品等,范围广泛。因此,预测今后也将扩大对象范围。

 欧洲标准概要

   从1995年1月1日开始,规管无CE标志的机器出口到欧洲并在欧洲销售。EC机器指令(89/392/EEC,93/42/EEC)规定了针对机器的安全标准和技术标准。但为了要获得CE标志,理所当然地必须满足这些技术性要求。但是,EC机器指令的内容归根结底只是局限于一般性的标准和机器必须最低限度遵守的事项的表述而已。对于其他涉及到气的事项力供应和气控制)等,则需要考虑到各单个欧洲。此外,随着EC一体化,欧洲境内的安全准正逐步统一为EN(欧洲)。目前在各领域中,正不断制定新的EN准和进行相应修订

   * EN指“European Norm”=意为欧洲标准。将由CEN(欧洲标准化委员会)和CENELEC(欧洲电工标准化委员会)制定。
   * EC机器指令仅定义“基本的健康和安全标准”,提出需要“根据针对机器设备的多个单个要求事项来补充完整”。“生产商必须证明符合这些基本要求事项。并检查针对基本性要求事项的符合性”(EC指令89/392)

   对于机器的装置,基础为EN60204-1“器具的安全和属于机器设备的用器具”。为了要获得CE标志,捷径便是满足该EN准的要求。

   * EN60204-1将相同标题的IEC204-1作为基础。在1992年9月,IEC204-1被进行了大幅度修订。由此一来,同样是在92年10月,EN60204-1被制定出来。EN60204-1已经被列入到各国标准中。(英国=BS EN-60204-1,德国=VDE0113等)
   *尽管JIC B6015“机床的电气装置”(1989年)被称为是将IEC204-1移植到JIS标准中后所形成的标准。但实际上是采用日本独创的电力供应方式和电线标准。它与IEC标准有很大的差别。此外,所依据的IEC标准并非是1992年修订的最新版,而是1981年的旧版。这也将成为问题。

   <电线的CE标志>

   CE标志指,生产商或进口商在产品上打上CE标志。通过这种方式,或是表明在与产品的某些关联上,基本上符合该产品相符的EC指令的标志。换言之,该标志是一种可在没有接受机构检查的情况下,在EU境内自由流通的行政上的符号。
   但CE标志并非是产品的保证书或质量保证书。
   为了要“保证”符合标准,并“保证质量”,还需要公共机构的认定标志(例如,GS标志、VDE认定标志等)。
   CE标志基本上是一种向EU成员国的相关政府机构出示的标志。(因此,并非向最终用户出示。)

   <“低电压指令”与电线之间的关联>

   对于电线,目的是根据电线本体的用途来使用的。要使得在使用电压范围为从最小交流50V到最大交流1000V,或是在从最低直流75V到最大直流1500V之间所设计出的产品在EU境内流通时,需接受“低电压指令”的适用。对于该事项,反过来说就是不 属于上述的电压范围的电线是不接受本指令适用的。不属于“低电压指令”规定的典型器具,例如有电话线、LAN用数据电缆等。而且,最終在EU境外使用的电线也不属于适用对象。

   <EMC指令和机器指令与电线之间的关联>

   “EMC指令”是关于电气设备和电子设备的周边电磁波的规定。对于相应的设备,也包含装置、设备和系统等。电线大量地被组入到器具、设备和系统当中。在器具的内部或周边配线的电线,对器具的电磁波辐射有可能会带来决定性的影响。但是,在涉及到电线的欧洲标准中,尚未规定有与电磁波相关的极限值或对其进行检查的方法。
由于现状如此,因此,与欧洲标准进行挂钩,表示电线符合“EMC指令”,这就变得不可能了。因此,对于电线来说,在现时点,还不能以CE标志来标示出符合“EMC指令”。

   在“机器指令”中,可设想为涉及到机器的重大危险是因电气系統引起时,规定了适用“低电压指令”。电线被大量用于器具的配线。其中的相当部分变得包含在“低电压指令”的适用范围内。
“机器指令”自身或是作为其技术性依据的欧洲标准EN60204-1(“器具的安全和属于机器设备的用电器具”)并非是直接要求使用已获得标准的电线或是在电线上添加CE标志。但是,在欧洲标准(EN60204-1)中,明确制定出了生产机器的人在根据技术性的观点来选择
适合机器的电线时,应注意的“选择标准”。

 JIS与一般电缆之间的不同

   由于电线是直接涉及到电力供应的产品,因此,考虑各国的安全标准就显得特别重要了。可应对CE的电线其几乎所有产品都是根据作为德国国内的电气安全标准的VDE标准的。此外,还满足IEC标准(国际电工委员会、International Electrotechnical Commission)和CENELEC标准(欧洲电工标准化委员会、Comité Européen Électrotechnique)的条件。因此,可应对CE的电线基本上可在欧洲全境和大范围的各国地区使用(部分装置也会需要获得各国标准和标示出标志。例如,民生用的用电器具等)。
   尽管日本已经加入了IEC,但在电气安全标准方面,在与JIS标准之间依然存在很多差异。JIS标准电缆与IEC、欧洲标准电缆的主要差异有以下几点。

   1.   导体断面面积不同

   2.   保护接地线的识别颜色

   3.   多芯电缆的导体识别颜色

   4.   额定电压的标示方法

   5.   器具内配线的单芯电线导体识别颜色

   ① 断面面积的不同(单位=mm²)

IEC

0.5---0.75---1.0---1.5---2.5---4.0---6.0---10---16---25---35

JIS

0.5---0.75---1.25---2.0---3.5---5.5---8---14---22------28---

   就这样,JIS标准所规定的导体尺寸就与IEC和欧洲标准不相符。特别是,由于1.5mm²以上的尺寸其应对IEC的JIS的近似值并不相符。因此,会出现选择了不合适的尺寸的现象。

   ② 保护接地线的识别颜色

   在欧洲标准中,将保护导体的识别颜色规定为绿色、黄色这两种颜色所标出的条纹、螺旋等,各颜色的分配率在70%以内。在日本和北美使用的是绿色。但在欧洲地区,则不认可使用这种颜色(在IEC204-1中,认同仅限在北美才使用绿色)。该规定也适用多芯电线中所含的保护导体。

   ③ 多芯电线的导体识别颜色

   在日本,主要用于动力用的3芯和4芯电线等的识别颜色也在欧洲不具有普遍性


JIS

EN

3芯

黑色 白色 红色

褐色 蓝色 绿色/黄色
  (黑色 黑色 绿色/黄色)

4芯

黑色 白色 红色 绿色

褐色 黑色 灰色 绿色/黄色
  (蓝色 褐色 黑色 绿色/黄色)

   ④ 额定电压的标示方法

   在IEC和欧洲标准中,将控制用和动力用电线的额定电压,如同300/500、450/750那样,用Uo/U这两个电压值来标示。(IEC标准也一样。例:IEC227)

   Uo=导体与接地之间的电压
   U=各导体之间的电压

   该标记是应对欧洲的电力供应系统的标记。迄今为止,在欧洲的大陆部分,三相380V和单相220V;而在英国,三相415V和单相240V是室内供应电力的标准电压。今后,随着欧洲一体化,整个欧洲已确定是统一为三相400V和单相230V。意味着欧洲标准电线的额定电压标示Uo=300V可应对单相220至230V;U=500可应对三相380至400V。
   JIS标准电线的额定300V或600V电线与IEC标准和欧洲标准之间无直接关联(试验基准和标示方法不同),无看作是同等品的根据。

   ⑤ 器具内配线上的单芯电线的识别颜色

   在IEC标准和欧洲标准中,进行器具内配线时的导体识别颜色规定如下。(IEC204-1、EN60204-1)

保护导体:

绿色/黄色

电力回路中性线:

淡蓝色

交流或直流的电源回路:

黑色

交流的控制回路:

红色

直流的控制回路:

蓝色

从外部电源供电的联锁回路:

橙色

   在IEC和欧洲标准中,当有可能会与保护导体混淆时,则禁止使用绿色或黄色。JIS标准也采用了这种做法。但实际上,在日本,在进行盘内配线时,使用黄色的事例有很多,这个需引起注意。

EN60204-1中的关于电线的技术要求

   在IEC204-1和EN60204-1的修订新版中,相对于旧版,作出了很多修订和追加。对于电线,以下几点是与JIS标准进行比较的,是一些重要的事项。

   a. 绝缘耐压的试验方法

   b. PVC绝缘体的容许温度

   c. 容许电流容量的计算标准

   d. 使用位置中的最小导体断面面积


   a. 绝缘压的试验方法

   在EN60204-1中,规定为“若是以高于交流50V或直流120V的电压来工作的电线,则试验电压是使用最低2000V的交流电,持续时间为5分钟”。
   在JIS标准中,耐电压试验通常为1分钟。

   b. PVC绝缘体的容许温度

   在日本,一般情况下,PVC电线以60℃为容许值。超出的话,则使用耐热PVC或其他绝缘体材质。但是,EN60204-1则以PVC的容许温度=70℃(通常状态下的最高的导线温度)为基准。这已成为了电流计算方法的前提。在欧洲,工业用的电线几乎全  部都能满足70℃的温度条件。

   c. 容许电流容量的计算标准

   在EN60204-1中,对以下的各设置方法规定了容许电流。

·  单芯电线+管道

·   多芯电线+管道

·   墙面设置(无管道)

·   设置在敞开的电缆槽上

要注意的是,即使在这种情况下,也是以欧洲标准规定的导体断面面积为基准的。对于JIS标准,从固有的尺寸来看,难以计算实际容许电流。


   d. 最小导体断面面积

   在EN60204-1中,根据外壳的外侧和内侧及电线的种类,规定有可使用的最小尺寸。作为一个示例,外壳外侧的一般配线如下所示。

芯(捻线

芯(实心线

多芯

1mm²

1.5mm²

0.75mm²

   *对于JIS电线来说, 1mm²和1.5mm²是不存在的尺寸规格,敬请注意。
   此外,EN60204-1对导体的
捻线结构也规定有使用方法。
   细单股线结构的等级分类等同于IEC标准(IEC227)或VDE标准。

·      1 级:实心线 固定器具连接用

·      2级 : 粗捻线(相当于IV线) 通常在25mm²以上

·      5级 : 细捻线(相当于KIV线) 机器运转1个小时,作一次移动运动。

 1. HAR电线(协调电缆)

   目前,对于以欧洲级别来进行统一的标准,由CENELEC所制定的协调文件=HD21具有代表性。在该标准中,针对一般性的单芯和多芯电线,规定了试验方法、标准规格、产品标称和标示方法等。实际上,家庭用用电器具的电力软线等使用的是这些标准电线。(此外,涉及到电线的新EN标准的制定工作目前正在进行。
   CENELEC
标准电线被称为“协调电缆”。有了<HAR>的标示,则表示符合标准。
   在欧洲,作为机器用的电线,单芯的话,一般使用H05V-K・H07V-K等协调电缆。
   多芯电线的话,目前,在CENELEC标准HD21中,为0.5mm²~4.0mm²的尺寸。仅对最多5芯的芯数作出了规定。不应对机器的各种应用。因此,实际上,ハーモナイズ电缆以外的多芯电线(根据VDE标准的产品等)是根据电力供应用、控制回路用和机器人用等不同使用目的来进行选定的。

【例】

   ·   H07V-K 2.5

   ·   450/750V额定

   ·   PVC绝缘

   ·   固定用细捻线

   ·   单芯 2.5mm²

【主要的形式结构软线】

项目

符号

含义

基本规格

H

欧洲统一标准

额定电压

05
  07

300/500
  450/750

绝缘

V
  R

PVC
  天然橡胶

外皮

V
  R
  N

PVC
  天然橡胶
  氯丁橡胶

U
  R
  K

实心线
  粗捻线
  细捻线

 2. VDE标准(德国)

   (VERBAND DEUTSCHR ELECTROTECHNISCHER e.V.)

关于电线标准的指引

   VDE是德国电气工程师协会的简称。该团体所制作的标准被称为VDE标准。主要规定了涉及到电气产品安全的各种事项。此外,VDE还根据VDE标准,进行旨在确认电气产品安全性的试验和认定。其试验机构被称为VDE实验室。

关于电线标准的指引

 关于CCC认证

   随着加入WTO,中国对强制性产品认证制度进行了重新审视。
   由“中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局(AQSIQ)”和“中国国家认证认定管理委员会(CNCA)”公布了新的认证制度,并从2002年5月1日开始实施。

   此外,从2003年5月1日开始,对于未获得新的认证标志和认证书的产品,禁止其发货、进口和销售。
   对象产品必须要标示出CCC认证标志。
   CCC在基本设计中,意为“China Compulsory Certification(中国强制性认证)”。
   标志设计请浏览一般财团法人电气安全环境研究所(JET)的网页,以进行确认。

 CCC认证标准的样式

   在CCC电缆的标准中,有RV、RVV、RVVY、BVV、TVV等样式。
   各种样式的规格都是根据GB标准来规定的。
   其中,标准中
要求具有耐油性能的是RVVY。
   米思米已从11年度开始出售可应对RVVY的全球
标准电缆。

   产品系列有以下4个类别。详情请在各商品页码中进行确认。

   米思米原创的MASTER-CABLE其产品系列。

   ·      耐振电源电缆600V型

   ·      耐振电源电缆300V型

   ·      固定电源电缆600V型

   ·      固定电源电缆300V型

   ·      固定电源电缆300V型

   ·      活动电源电缆300V型

 关于NFPA79

   NFPA79是美利坚合众国的工业机械的电气标准(Electrical Standard for Industrial Machinery)。

   作为NFPA79-2007,对规定进行了变更。针对线丝(单芯电线)和有挠性的电线(电缆)等的规定已得到修订。

 值得担心的问题

   作为一个示例,针对从日本向美国出口的装置,经美国国内审查确认其配线为不符合规定后,就有可能会要求对用于装置的配线其电缆进行重新布置。此外,假设在不符合的状态下通过了审查,并设置装置,但出现了问题后,就可认为会出现保险不予理赔等的风险。

 解决措施

   根据NFPA79-2007或进一步根据最新标准来选定并敷设电缆。

   大致来说,在使用有电缆的装置“获得了UL的情况”和“尚未获得UL的情况”下,可使用的电缆是有所不同的。此外,对于UL登记电缆,根据其使用用途和使用地方,所需的标准会有所不同。例如,若是在装置内,那么就需要MTW(Machine Tool Wire)标准。用于大型生产线和工厂内部上部的配线的电缆槽所适用的,则需要TC(Tray Cable)标准等。 

 米思米经营的已登记标准品一览表

的详细内容

规格

MTW

机器的内部配线适用。

MTW

单芯电线

NA6UCL

AWG20~10(有多芯)

NA6UCLRSB

STO

AWG18~2

STO

用于照明器具和升降机这一类特定使用用途。

STOTCE

AWG18~4

STO

AWG18~2

STOSB-N

AWG1~12(铠装)

TC

作为电力和控制用途,用于电缆槽配线

NA6UCL TC

AWG20~10(有多芯)

STOTCE

AWG18~4

STO

AWG18~2

CL3
  (3级)

应对信号用3级。与VW-1难燃标准相比,具有更高的难燃性。

SSCL3

信号用

SSCL3SB

信号用(铠装)

SSCL3R

活动信号用

SSCL3RSB

活动信号用(铠装)

CMX

这是住宅适用的信号用途电缆。

UL2464TA

信号用

UL2464TASB

信号用(铠装)

   ※ 标准的详细内容只是概略。
   ※ 上述标准以外也有UL的登记标准。没有标记所有UL登记?标准。

 不同电缆所获得的UL登记标准一览表

用途

铠装
 
屏蔽

UL登记

MTW

STO

TC

CL3

CMX

MTW(单芯电线)

电源






STO

电源




STOTCE

电源





STOSB-N

电源



NA6UCL

电源





NA6UCLRSB

活动电源






SSCL3

信号






SSCL3SB

信号





SSCL3R

活动信号






SSCL3RSB

活动信号





UL2464TA

信号






UL2464TASB

信号





   对于选定方法的注意事项

·  UL登记标准其配线用途有限。禁止超出该用途进行配线。例如,设想出适合器具内配线用途的用途,并选定了可应对MTW标准的NA6UCL后,就不能符合STO标准的用途来进行配线。请确认电缆的配线和敷设用途,由此来进行选定。

·   本网页的记载内容只是本公司认识范围内的概略内容。不对规则内容及其解释予以保证。因此,请参考本商品目录,出现问题后,本公司也不作任何保证,敬请谅解。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities