欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术文章
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
文章
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术文章
专用工具基础知识
FA其他商品
铝型材类
铝合金型材的使用范例
铝合金型材的使用范例
2022.08.05 11:43:07
米思米
409
分享
QQ
微博
链接
微信分享
新手专区
■
装置框架
■
围栏格栅
■
传送导轨
上一篇
铝合金型材的公差参数
下一篇
铝合金型材的组装方法
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
微型直线导轨 标准滑块型
8系列铝型材 边长40mm/1列槽
6系列用的边长30mm、1列槽铝合金型材
交叉滚子导轨
DIN导轨 铝合金 标准型
推荐文章
Recommended articles
铝合金型材的设计步骤
铝型材用附件的分类
各种加工方法下的粗糙度范围
No.000034使用了单轴机器人的轻载传送装置
工程塑料的简介-1
工程塑料的简介-3
不锈钢容器的常见分类
链条传动机构的设计3
【螺杆清洗皂】用途和特点
普通砂轮的故障原因和对策
设计插件
software tool
查看更多
推荐案例库
Related case base
No.000652 铝合金型材拉门
No.000072 铝合金型材防尘门
No.000087 铝合金型材开闭门
No.000102 带铝合金型材开闭开关的折叠门
No.000806 使用铝合金型材的自由滚轮输送机
No.000633 使用铝合金型材的紧凑型皮带输送机
No.000711 使用工厂型材的移动作业台
No.000729 接合用定心夹具
No.000748 薄型工件的吸附头
No.000187 重型工件的横移机构
推荐商品
Related commodities
直线导轨夹具
X轴手动滑台 高精度/加长型/直线导轨型
导轨 -燕尾槽型-
导轨 全长·螺栓间距指定型