欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

铝合金型材 Q&A

  • 2022.08.19 10:00:33
  • 米思米
  • 2613

铝合金型材 Q&A

Q选择铝合金型材的参考标准是什么?
A

米思米的铝合金型材由以下系列构成。

槽宽65系列(边长20、40mm) 小型外罩、小零件框架……

槽宽86系列(边长30、50、60mm) 中型外罩、输送架……

槽宽108系列(边长40、80mm),槽宽108-45系列(边长45,50,60,90,100mm)大型无尘室、设备台架、结构材料……

首先求出制作物品承受的重量,然后再参考P.2107表中所示的容许负载,选择适当的型材。


Q选择支架的参考标准是什么?
A

按各系列分类记载了可使用的支架。有关支架的参考容许负载标准,请参阅各支架的相应页码。

支架干涉制作物品或面板时,请选择螺丝接头(P.2180)、单接头(P.2173)、中心接头(P.2175)。


Q铝合金型材的材质是什么?
A

A6N01SS-T5、A6063S-T5、A6063S-T6


Q铝合金型材的切断公差是多少?
A

为指定尺寸的±0.5mm以下。


Q铝合金型材采用哪种表面处理方法?
A

型材表面已进行了阳极氧化处理(9μm以上)。切断面未进行阳极氧化处理。


Q铝合金型材采用哪种切断方法?
A

用软钢材锯片切断。型材组装后,请用型材端盖遮盖切断面(P.2169)。


Q铝合金型材的垂直度是多少?
A

铝合金型材为挤压材料,因此无法取得基准面。也不能注明切断面的垂直度。


Q该铝合金型材能否使用JIS标准的六角螺帽或四角螺帽?
A

不能使用。米思米通过使用专用螺帽,确保较大的受压面积以防止铝合金材料压曲。

※可使用扁型材(P.2231·2233)。


Q垂直摆放型材时,螺帽是否会掉落?
A

在先装螺帽上安装“先装挡块(P.2161)”,然后再插入型材槽中。

另外,以后装方式使用时,请利用后装螺帽、挡块组件(P.2165)。

数量较多时,如果使用先装弹簧螺帽(P.2162)、后装弹簧螺帽(P.2165)则有效。


Q如何将树脂板固定到铝合金型材上?
A

树脂板的固定方法包括下述几种。请根据用途选择。(P.2299)

(1) 在型材内侧的支架上固定面板的方法

用这种方法固定时,外观也很漂亮,并且面板也易于拆卸,因此建议用于安全罩等用途。

(2) 在型材槽嵌入面板

用这种方法固定时,不需要在面板上进行孔加工,也不必用螺丝固定,因此建议用于重视外观设计的用途。

(根据连接零件的类型,可能需要切口。)

(3) 在型材外侧张贴面板时

预先将先装螺帽(带先装挡块)插入型材槽中,然后用面板安装用螺栓(P.2180)固定。

此时,螺帽的螺纹请选择M5。(例 HNTT6-5)


Q如何在铝合金型材上安装门?
A

门安装方法包括下述几种。请根据用途选择。

树脂板——请参阅蝶形铰链、拉手等的说明(P.2219~2228)。

型材框架门——请用盖板与NFS5-2020,NEFS6-3030制作。


Q如何固定调整块、脚轮?
A

备有可用于各种型材尺寸的调整块、脚轮。(P.22072216)


Q组装时应注意什么?
A

请在平坦的地面上组装型材,周围要有足够的空间。

建议事先购买后装螺帽以作为备件。

组装后请务必进行检查以免忘记紧固螺栓。


Q何谓固定长度型材(有效长度4000mm)?
A

表示型材可实际使用的有效长度为4000mm以上。包括夹持余量在内的实际尺寸为4000mm以上(加长10mm左右)。固定长度型材为由客户切断使用的型材,因此无法指定准确的长度。

备有可用于各种型材尺寸的调整块、脚轮。(P.22072216)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities