欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

隐藏式接头的使用方法

  • 2022.08.19 10:00:34
  • 米思米
  • 1875

型材之间的连接方法

连接2根型材可采用下述方法。

①使用支架的方法

②使用隐藏式接头的方法


下面对②进行说明。


隐藏式接头的特长

隐藏式接头连接,是在铝合金型材上开孔,在孔内放入连接零件,与另一铝合金型材连接的方法。与采用支架式相比倾角更加规则。

隐藏式连接分为单接头连接和双接头连接2种。


单接头连接方法(通过型材的倾角连接)

隐藏式接头的使用方法


将型材切短型材端盖厚度的方法

按一般的指定方法,将型材端盖嵌入时,会比型材高出型材端盖厚度部分。我们可以通过对型材指定追加加工及变更单接头部分来保证型材端盖和型材高度一致。请事先指定将型材长度切短型材端盖厚度部分3mm(单侧)。(两侧有扳手孔时切短6mm)

隐藏式接头的使用方法


型材的追加加工

通过指定-FL,-FR变更扳手孔位置。

(例) NEFS6-3030-494-FR-LCH-RCH

例如边长为30mm时,通过以上指定可以将扳手孔位置从

距端面15mm的位置改为距12mm的位置。


单接头的变更

使用HSJNS代替HSJ或HSJS。

(HSJ的L尺寸较长,与型材端盖相碰。)


HFS6-3060、8-4080、8-4590等长方形型材时的安装方法

隐藏式接头的使用方法隐藏式接头的使用方法

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities