欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

压着端子的基础知识

  • 2022.08.29 10:01:09
  • 米思米
  • 5856

电线、压着端子和压着工具的关系

选择与电线尺寸相匹配的端子尺寸。

常规的压着端子会有一个可用电线尺寸范围。

端子的“电线适配范围”

压着端子的基础知识

注意事项!

如果尺寸小于适配范围,可能会发生“电线脱落”事故,如果电线尺寸超过适配范围,可能会发生“电线断线”事故。

 

选择压着工具。

压着工具也因端子类型而异。请使用正确的工具。

端子与正确的工具

端子

正确的工具

裸压着端子

压着端子的基础知识

裸端子用工具

压着端子的基础知识

绝缘压着端子

压着端子的基础知识

绝缘端子用工具

压着端子的基础知识

盲端连接端子

压着端子的基础知识

盲端连接端子用工具

压着端子的基础知识

 

常见事故

用压着普通压着端子的工具压着绝缘端子。绝缘体被撕裂,端子金属部分外露,造成短路。

压着端子的基础知识

 

常见问题:我可以只是简单地使用绝缘端子的套管吗?

对于单线,请使用“裸压着端子/裸压着套管”并用绝缘帽、绝缘管、胶带等进行绝缘处理。 

压着端子的基础知识

与盲端端子的连接如下所示。【JIS C 2807:2003(备注)】

压着端子的基础知识

1. 压着电线时,单线和绞线的最大裸线线径应为1mm。

2. 对不同裸线线径的电线进行压着连接时,当裸线线径较大的电线的裸线线径超过0.5mm时,原则上裸线线径较小的电线的裸线线径应达到裸线线径较大的电线的裸线线径的1/2以上。


 

压着加工的步骤

剥掉电线绝缘层。

根据各种端子的使用说明书,去除电线末端的绝缘层。剥除绝缘层的尺寸因端子的类型和形状而异。

压着端子的基础知识

剥除绝缘层尺寸的参考:芯线必须穿透压着部分。电线绝缘层不应伸入压着部分。

裸压着端子

压着端子的基础知识

裸压着P套管

压着端子的基础知识

裸压着B套管

压着端子的基础知识

环形套管

压着端子的基础知识

盲端端子

压着端子的基础知识

绝缘端子

压着端子的基础知识

 

端盖(环形套管用   绝缘盖)

· 通过套上环形套管轻松完成绝缘处理。

· 半透明型可确认接线状态。

· 安全性(绝缘性能)优越

· 修订RoHS指令(追加4种邻苯二甲酸类物质)中对应的软质绝缘盖。

压着端子的基础知识

 

 

压着

要压着的齿口根据每个端子尺寸确定。

1.压着齿口的确定

压着端子的基础知识

2.银钎焊部分朝上,用公模压着。

压着端子的基础知识

3.将端子暂时压到齿孔处,然后插入电线。

压着端子的基础知识

4.按住直到棘轮松开。

压着端子的基础知识

请勿拆下压着工具的棘轮。
  安装棘轮的目的,是为了防止压着不足。

 

注意事项!绝缘端子的压着作业

压着齿口具有在2处同时压着“芯线部分”和“绝缘层部分”的齿口形状。注意不要弄错方向。

压着端子的基础知识

※对绝缘套管等圆形、非开口端子外形的端子进行压着时,在使用前请拆下定位器。

 

 

注意事项!压着方向

由于两个齿孔的高度和宽度各不相同,如果端子或套管的方向错误,则可能会出现芯线无法充分压着、线材脱落等问题。  

压着端子的基础知识

 

注意事项!正确的压着位置

请压着圆柱部位的中心(电线插入部分)。

压着端子的基础知识

 

压着端子、套管

压着截面

压着端子的基础知识

P套管(重合)压着端子的基础知识

B套管(对顶)压着端子的基础知识

 

 

绝缘端子·套管

压接截面

压着端子的基础知识

绝缘压着端子压着端子的基础知识

绝缘B套管压着端子的基础知识

 

压着后的目视检查

裸压着端子

带绝缘层的压着端子

判定

压着端子的基础知识

压着端子的基础知识

压着端子的基础知识

压着端子的基础知识

压着端子的基础知识

压着端子的基础知识

压着端子的基础知识

压着端子的基础知识

压着端子的基础知识

压着端子的基础知识

压着端子的基础知识

压着端子的基础知识

压着端子的基础知识

压着端子的基础知识

压着端子的基础知识

压着工具的种类

裸压着端子、套管用

· NH1   395g/235mm
  (适用端子尺寸:1.25mm2~8mm2

压着端子的基础知识

· NH69   250g/180mm
  (适用端子尺寸:0.3/0.5mm2~2mm2

压着端子的基础知识

 

 

环形套管用

・NHE4 410g/240mm
(适用端子尺寸:E 小、中、大)

压着端子的基础知识

 

 

绝缘压着端子、套管用

·NH32 450g/241mm
(适用端子尺寸:0.3/0.5mm2~2mm2

压着端子的基础知识

 

盲端连接端子

·NH38 430g/250mm
(适用端子尺寸:CE1/CE2/CE5/CE8)

压着端子的基础知识

 

 

※请注意,工具型号可能会有所变动。

大型压着端子、压着端子、T形连接器

使用手动油压工具、电动液油压工具或压着头和液压泵执行大型端子的压着。

压着端子的基础知识

 

【小知识】端子的发明与电线接线的发展史

室内布线中的电线连接,各国最初都是直接对电线本身进行连接,后来,通过焊接加固的方法得到广泛使用。1925年左右(大正14年),欧美开发出不依赖焊锡的新接线方法,并逐渐推广到各个国家。

第二次世界大战之后,压着连接等方法快速普及,如今我们已经很少能看到基于焊料的连接。

1835(天保6年)

莫尔斯(美国)发明了有线电报。大致是在这个时候,进行了大量的电线连接工作。

1858(安政5年)

杜博斯克(Dubosc,法国)发明了世界上第一盏实用弧光灯。

1876(明治9年)

贝尔(美国)发明电话机。

1879(明治12年)

爱迪生(美国)发明了白炽灯泡。

1882(明治15年)

纽约市成为世界范围内首个进行配电的城市。

1887(明治20年)

东京成为日本范围内首个进行配电的城市。

从那时起,日本也开始在室内布线和配电线路两个场景下进行电线连接。

推荐商品

压着端子

O形绝缘压着端子(100个装)

Y形绝缘压着端子(100个装)

欧式管形端子绝缘压(100个装)

平行管(重叠型)  绝缘压着端子(100个装)

压着端子的基础知识

压着端子的基础知识

压着端子的基础知识

压着端子的基础知识

米思米(MISUMI)

米思米(MISUMI)

米思米(MISUMI)

米思米(MISUMI)

 

压着工具、压接工具

欧式管形端子用手工压着工具   扁形

绝缘压着端子用压着工具 0.3~2mm2

裸压着端子用压着工具0.08~1.25mm2 

防水型中接管端子用压着    工具

压着端子的基础知识

压着端子的基础知识

压着端子的基础知识

压着端子的基础知识

米思米(MISUMI)

米思米(MISUMI)

米思米(MISUMI)

米思米(MISUMI)

 

关联类别

Ø  压着端子

Ø  压着工具、压接工具


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities