欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

切入式管接头的结构·紧固步骤

  • 2022.08.24 16:41:45
  • 米思米
  • 1141

切入式管接头的结构·紧固步骤

切入式管接头的结构·紧固步骤

切入式管接头的结构·紧固步骤


切入式管接头的结构·紧固步骤

切入式管接头由接头主体、套筒与螺帽构成。

[紧固步骤]

为了发挥钢管用切入式管接头的性能,必须使用适当的钢管并正确地紧固接头。通过进行下述预紧固,可确保顺利、可靠地进行配管作业。

(1)预紧固

    ① 如图所示,将已装入螺帽和套筒的钢管插入到接头主体中。此时请确认管端是否切实地接触到钢管固定部。如果在没有靠紧钢管固定部的状态下进行紧固,则不能充分地切入到管中,还会导致钢管脱落事故。

    ②用手紧固螺帽。

    ③轻轻转动钢管,同时用扳手逐渐紧固螺帽。此时有一个钢管不能转动的点,在接头主体与螺帽的这个点上标上配合标记。

    ④从该配合标记开始,再用扳手将螺帽紧固1-1/4圈。

    ⑤再次松动螺帽以确认套筒的状态。

        1)管端与套筒之间应保持几毫米的间距。

        2) 套筒在钢管的轴向上不应有过大的移动幅度。但可作圆周方向转动。

(2)正式紧固

将完成预紧固的钢管安装到接头主体上,用扳手逐渐紧固螺帽,此时会感觉到有一个紧固阻力突然加大的点。从这一点再将螺帽紧固1/4圈即可。至此紧固作业完毕。


规格

切入式管接头的结构·紧固步骤

[适用钢管]

(1)JIS G 3454 压力配管用碳素钢钢管 STPG370

(2)JIS G 3455 高压配管用碳素钢钢管 STP370

(3)JIS G 3456 高温配管用碳素钢钢管 STPT370

(4)JIS G 3459 配管用不锈钢钢管 SUS304TP SUS316TP

(5)日本FLUID POWER工业协会标准 JOHS-102

    液压配管用精密碳素钢钢管 OST各种


切入式管接头的结构·紧固步骤

※请确认套筒的锥形侧是否面向接头主体侧。

如果按相反方向插入,则不能切入到管中,还会导致钢管脱落事故。


[拆卸·重新紧固]

· 只需松动螺帽即可拆卸。

    但绝对不要在加压状态下进行装卸,这非常危险。

· 如果按照步骤(2)相同要领进行重新紧固,则可以进行8次以上的拆卸与重新紧固。


切入式管接头的结构·紧固步骤

切入式管接头的结构·紧固步骤

切入式管接头的结构·紧固步骤

No.6A·8A·10A·15A请与同No.的钢管SUT□·STPG□(P.2536)配合使用。

   No.6A·8A·10A·15A的套筒与KTGSL(P.2566)不同。

   为提高耐压性,No.8·10·12的套筒超出螺帽前端约1.4mm。


切入式管接头的结构·紧固步骤

切入式管接头的结构·紧固步骤

No.8A·10A·15A请与同No.的钢管SUT□·STPG□(P.2536)配合使用。

   No.8A·10A·15A的套筒与KTGSL(P.2566)不同。

   为提高耐压性,No.8的套筒超出螺帽前端约1.4mm。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities