欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

使用热缩管时的注意事项

  • 2022.09.13 10:02:00
  • 米思米
  • 2315

我们经常听到诸如“我尝试使用热缩管保护电线,但热缩管并没有很好地收缩”等有关应用问题的说法。以下是正确使用热缩管时需要记住的一些注意事项。

热收缩作业时的注意事项

让热缩管收缩时,应从管的中心向两端让其收缩,以防止空气滞留在管内。尤其是在用热风装置收缩长管或带粘合剂的热收缩产品时,这一方法特别有效。

如果关注长度方向上的收缩变化率,可以通过先让热缩管两端收缩再让中间收缩的方法减少长度方向上的收缩,但是需要注意空气的封入情况。

热收缩产品在受热时,温度越高则收缩得越快,而最佳温度是在200℃~220℃左右。在确认管的收缩状态的同时,需要确认收缩温度条件。

对于热收缩作业时使用的热源,需要注意不要被烫伤。如果在尖锐突起物体上收缩,热缩管可能会破裂。

表1.关于收缩器具

工业用吹风机
  (热风机)

OPEN

正下方

                                                                                  使用热缩管时的注意事项

使用热缩管时的注意事项

使用热缩管时的注意事项

最常用于让薄壁热缩管收缩。

对流式热风烤箱比加热炉更适合,在大批量使用时,可使用传送带式恒温炉。

让中等壁厚和加厚热缩管收缩时,也可以使用具有加热功率调节功能的强力气炬。令热缩管收缩的加热方式需要熟练技巧而且风险很高,因此建议使用工业用热风机。

切断时的注意事项

将热缩管切割成规定长度时必须小心,因为如果热缩管被划伤,收缩时会很容易撕裂。理想情况下,应尽可能在一道工序中完成切割。如果多次插入剪刀,很容易被划伤,这是应予以避免的风险。

切断时,不仅要考虑横向收缩,还要考虑纵向收缩。

保管时的注意事项

应避免存放在阳光直射处、加热器附近或炎热潮湿的房间内,应存放在阴凉避光处(50℃以下)。

已安装热缩管的拆卸方法

在已经安装好的热缩管一侧顶端切开2~3cm的缺口,然后再进行加热,即可让热缩管沿长度方向裂开并取下。

关于连续使用温度

热缩管的使用温度是参照UL规格中规定的老化条件而指定的。连续使用温度也是依据安全规格(UL、MIL规格等),标注对应额定温度中的最高温度。

另外,如果在外部材料的特性温度下使用内表面带有粘合剂层的产品,则粘合剂可能会熔融并导致发生错位,因此用户在使用前务必先行确认。

什么是阻燃等级“VW-1”?

“VW-1”是UL224规格和CSA规格中规定的阻燃等级,只有通过垂直阻燃测试的产品才能获得这一认证。之所以将其命名为“VW-1”,是因为这一测试要求“将线材(Wire)插入管子中,并在保持垂直(Vertical)的情况下燃烧时,火焰应在1分钟内熄灭”。

作为阻燃等级的UL94规格的“V-0”是关于“成型产品用树脂材料”的规定,是使用片状试样评估阻燃性能,并不适用于热缩管。通过“VW-1”测试的产品一般被认为具有相当于UL94-V0的阻燃性。

推荐商品

热收缩管

热收缩管   薄壁型(10个装)

热收缩管 阻燃 收缩率4:1(5个装)

热收缩管   阻燃 彩色(10个装)

热收缩管   高品质 含胶 完全防水

使用热缩管时的注意事项

使用热缩管时的注意事项

使用热缩管时的注意事项

使用热缩管时的注意事项

米思米(MISUMI)

米思米(MISUMI)

米思米(MISUMI)

米思米(MISUMI)

 

关联类别

Ø  热收缩管

 



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities