欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

铝合金型材的支架概要

  • 2022.09.19 14:39:24
  • 米思米
  • 2571

铝合金型材的连接方法分为下列两大类。

铝合金型材的支架概要

在铝合金型材槽内放入螺帽,利用螺栓固定的连接方法。

无需对型材进行追加加工,可低价安装在任意位置。

铝合金型材的支架概要

在型材侧面进行孔的追加加工,利用专用接头连接的方法。

不使用支架,边角部无多余的部件,建议在需要避免干涉时采用这种方法。

*关于隐藏式接头连接的具体内容,请参阅P.2173。


支架介绍

· 1列槽用:备有高组装作业效率的产品以及经各种表面处理的产品。

除代表型式以外,还备有各种类型。请在下表中确认各产品的主要特长后,再在产品页确认其详细规格。


带突起支架

安装面带有止转用突起。除了比较规范的“HBLFSN”之外,还备有带有附加功能的产品。

铝合金型材的支架概要


挤压型支架

表面已进行了阳极氧化处理。除了比较规范的“NBLTS/HBLTS”之外,还备有带有附加功能的产品。

铝合金型材的支架概要


· 多列槽用:可利用1个支架连接2、3列槽的型材。请在产品页确认详细规格。

铝合金型材的支架概要

铝合金型材的支架概要

· 特殊形状:备有具有特殊功能和形状的产品。请在产品页确认特殊规格。

铝合金型材的支架概要


垂直度

挤压型支架是遵照JIS规格H4100 特殊级,将垂直度控制在±1°的公差内制造而成。

注重垂直度时,请参阅直角加工型。(HBK□□型)


支架容许负载的考虑方法

铝合金型材的支架概要

表示如上图所示,竖起2根型材,在中间架起1根型材,然后在其下方安装2个支架时各支架的容许负载。

此处所讲的容许负载是表示,利用螺栓固定支架的所有安装孔施加负载时,可将支架保持在该位置的负载(无断裂/打滑)。


隐藏式接头零件介绍

使用通常支架容易与周边产生干涉时,建议选择隐藏式接头连接。请在参阅下表的基础上,在产品页确认详细规格。

铝合金型材的支架概要

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities