欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

带导杆气缸的概要和基本结构

  • 2022.09.26 10:19:58
  • 米思米
  • 2892

带导杆气缸概要

与薄型气缸相比,米思米带导杆气缸在耐横向负载、刚性、精度方面均有提高。

● 高刚性

    由于2根坚固的导杆和气缸一体化,实现了高刚性。

● 高精度

    由于采用双导杆结构,不旋转精度、定位精度高。

● 安装方便

    气缸主体的固定方法有3种。

● 带磁环为标准配备

    标准配备有「带导杆气缸基本结构图图号T」的磁环。


带导杆气缸基本结构图

带导杆气缸的概要和基本结构


带导杆气缸:构成零件表

带导杆气缸的概要和基本结构


带导杆气缸缸体特长

导杆的轴承备有滑动轴承和线性轴承2种。

气缸的固定有从表面、从背面、从底面3种方法。

传感器的安装位置有表面2处、背面2处共4处。

可从表面、侧面2个方向进行配管

带导杆气缸的概要和基本结构


带导杆气缸基本规格

带导杆气缸的概要和基本结构


气缸用传感器规格

带导杆气缸的概要和基本结构

注)使用诱导负载(小型继电器等)时,请务必对负载设置保护回路。


气缸用传感器外形尺寸

带导杆气缸的概要和基本结构


【重要】带导杆气缸的注意事项

P.2570气缸【重要】请务必阅读注意事项。

(带导杆气缸)▲警告

在气缸动作过程中,手绝对不能接触活动部分。

否则手指可能会被夹住,非常危险。

(带导杆气缸)▲注意

①不要使活塞杆、导杆的滑动部有擦伤及划痕等。

②安装方向

    负载的方向与活塞杆中心方向一致或与之成90°。

③调速阀的安装

    请在气压出口侧安装调速阀(排气侧节流)。

    调速阀的性能良好与否会对气缸的动作产生影响。

    请使用开启压力低的调速阀。

④调质设备的安装

    故障的原因多半是因为空气中的异物或水滴。

    请在上流侧设置空气干燥器和空气过滤器,防患于未然。

「系统配管图(推荐)」

带导杆气缸的概要和基本结构

⑤余量空间

    为方便处理,请在周围设置足够的余量空间。

⑥气洗作业

    配管前请对配管内进行充分气洗,不使固态物或密封带碎片进入配管。

⑦工作环境

    请勿在下述环境中使用。

    ×充满油或润滑脂等的油脂类场所(会导致滑动部粘附脏物。)

    ×振动剧烈的场所

    ×受化学药品影响的场所

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities