欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

带导杆气缸的选型方法

  • 2022.09.26 11:32:38
  • 米思米
  • 3715

按用途选型的方法

● 作为挡块使用时(无挡板)

①根据下述“容许挡物能力表”求得传送物重量和传送速度的交点。

    例)传送物重量50kg,传送速度10m/min时的交点为交点1。

②请在图表中选择位于交点上方的气缸内径。

    例)交点1的场合,使用φ20以上的气缸可阻挡传送物,使其停止下来。

但是,下述“容许挡物能力表”,是指φ12~φ25的行程为30mm、φ32~φ50 的行程为25mm时的能力表。

如在上述行程以上使用时,必须要进行换算。

换算式: 换算最大传送物重量=容许挡物能力表的最大传送物重量×换算系数(K)/L

        L:从气缸缸体上面到气缸上升时的连杆上部的距离

        =换算系数(K)+使用行程(mm)-容许挡物能力表的行程(mm)

        例)φ32-100mm、传送速度10m/min时,

        换算最大传送物重量=230(kg)×44/(44+100(mm)-25(mm))=85(kg)

        可以阻挡85(kg)以下的传送物,使其停止下来。


● 作为挡块使用时(有挡板)

带导杆气缸的选型方法


①在下述容许挡物能力表的行程以上使用时,必须进行换算。

换算式: 换算最大传送物重量=容许挡物能力表的最大传送物重量×换算系数(K)/L

        L:从气缸缸体上面到气缸上升时的挡板前端的距离

        =挡板超出连杆部分的尺寸(mm)+换算系数(K)+使用行程(mm)-容许挡物能力表的行程(mm)

        例)φ32-100mm、传送速度10m/min、挡板超出连杆部分的尺寸30(mm)时,

            最大传送物重量=230(kg)×44/(30+44+100(mm)-25(mm))=68(kg)

            可以阻挡68(kg)以下的传送物,使其停止下来。

* 直线轴承型带导杆气缸(MGCLB·MGCLBN)不可作为挡块使用。

带导杆气缸的选型方法


●换算用系数表(k:系数)

带导杆气缸的选型方法


● 作为挡块使用时(耐横向负载值的验证)

将气缸作为挡块使用时,传送物在气缸的作用下处于停止状态时,必须确认气缸是否能够下降。

<横向负载的计算方法>

    (计算条件例)

    ·供气压力:0.4MPa ·工件质量:50kg ·重力加速度:9.8m/sec2

    ·传送带摩擦系数:μ=0.2

①求出「横向负载(N)」。

    横向负载(N)=工件质量(kg)×重力加速度(9.8m/sec2)×传送带摩擦系数(μ)

    例)横向负载(N)=50(kg)×9.8(m/sec2)×0.2=98(N)

②从下述“常用横向负载”图表中,求出“供气压力(MPa)”和“横向负载(N)”的交点。

    可使用位于交点上方的气缸内径。

    例) 从横向负载98(N)和供气压力0.4(MPa)的「交点」可以判断出能使用的缸径

    有φ20· 25·32·50。

带导杆气缸的选型方法

● 作为升降机使用时

①求出能升起的工件总重量(kg)。

②工件重心处于气缸中心线上时,所选的气缸内径必须保证工件重量(kg)值约为理论

    推力(N)的60%以下。

③工件重心偏移气缸中心线时(图2),根据“容许偏心负载”图表求得偏心距离(mm)

    和容许偏心负载(N)的交点,可以使用缸径处于交点上方的机种。供气压力为0.5MPa

    时,图表上限值为理论输出力的约60%。

    如供气压力变化,图表上限值也发生变化。

    在0.5MPa以外的供气压力下使用时,负载率必须控制在理论输出力的60%以内。

带导杆气缸的选型方法

④工件偏心方向如图3那样使用时的能力为50%。

    选择气缸时请将工件重量算成2倍。


● 容许偏心负载 MGCLF(滑动轴承)

带导杆气缸的选型方法


带导杆气缸的选型方法


● 容许偏心负载 MGCLB(直线轴承)

带导杆气缸的选型方法


带导杆气缸的选型方法


容许旋转扭矩

是指对导杆前端施加旋转扭矩T时使气缸动作的动态容许值。

带导杆气缸的选型方法

带导杆气缸的选型方法


理论输出力

带导杆气缸的选型方法


不旋转精度

对于导杆和轴承之间存在间隙而引起的松动,以偏移活塞杆中心的角度来表示的数值。

带导杆气缸的选型方法

带导杆气缸的选型方法


容许横向负载

是指对导杆前端施加横向负载W(与导杆垂直的负载)时使气缸动作的动态容许值。

带导杆气缸的选型方法

带导杆气缸的选型方法

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities