欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

温度调节器·温调控制器的Q&A

  • 2022.09.26 13:41:36
  • 米思米
  • 2857
Q1:请介绍温度控制的种类及各自的优缺点。

A:

温度调节器·温调控制器的Q&A

温度调节器·温调控制器的Q&A

温度调节器·温调控制器的Q&A


请对各种控制方式的优缺点进行确认后再使用。温调控制器(P.2802)的初始值设定为PID控制的自调谐方式,正如以上所述并非始终保持最佳的控制设定。此时请按照Q5的说明,执行自动调谐。


Q2:可以将其他公司的加热器连接在MISUMI的温度调节器、温调控制器上使用吗

A:完全没有问题。但是请遵守额定电压(V)和容许电流(A)。


Q3:使用哪种温调控制器为好?

A:如果选用单相加热器,则请使用单相用的控制器(MTCS/MTCRM/MTCD)。筒式加热器都是单相的。


Q4:1台温调器可以控制多个加热器吗?

A:可以。但请务必遵守温调控制器的容许电流。并且一个端子上最多只可连接2个加热器端子。如果须使用3个以上的加热器,请用端子排等进行分支连接。计算范例请参阅P.2802的关于温调控制器。


Q5:温度总不上升。或控制不稳定。

A:控制方式为PID控制时,是根据P(比例带)、I(积分时间)和D(微分时间)的数值进行温度调节的。其原因认为是该三个数值不是适合使用环境的最佳数值,请按下述步骤执行自动调谐。※调谐的过程有时几分钟即可完成,但有时需化1个小时以上。(有隔热措施的电热器具温度下降很慢,调谐时间有延长的倾向。)


温度调节器·温调控制器的Q&A


温度调节器·温调控制器的Q&A


温度调节器·温调控制器的Q&A


温度调节器·温调控制器的Q&A


Q6:同时使用了多台,然而温度却不相同。

A:采用PID控制时,确认正常工作的控制器的P、I、D数值后,将相同的数值输入其他各台,如果加热器具相同,理论上会执行相同的动作。

如果仍未改善,应认为是加热器的个体差异、温度传感器的不良等原因。


Q7:设定温度无法高于某个数值。

A:可能是给设定温度加了限制。

(接通电源后,长按“MODE”键2秒钟>《SET1画面》>按一次“▲”键>《SET2画面》>按一次“MODE”键>显示《SLH画面》,SLH画面下部显示的温度即已设定的上限温度,请按“▲”键,提高上限温度。)


Q8:温度误差太大。

A:请确认传感器的设置位置是否与被加热物体距离过远。另外,温度传感器与动力线较近时,可能会受干扰,此时请使两者离得远些。

另外,有下面2点须考虑:

1. 请确认实际的温度传感器种类(K热电偶·J热电偶·测温电阻等)和温度调节器的输入种类设定是否正确。

( 接通电源后长按“MODE”键2秒钟>《SET1画面》>按1次“MODE”键>显示《输入种类设定画面》,请根据温度传感器的种类设定以下参数。K热电偶:“00” J热电偶:“01” 测温电阻Pt100Ω:“10”)

2. 请确认是否设定了输入补偿值。

( 接通电源后,长按“MODE”键2秒钟>《SET1画面》>按3次“MODE”键>显示《PV补偿零点设定画面》,请将补偿数值置零。)


Q9:温度上升不止。

A:如果是温调控制器,可能是内部的SSR损坏了,请立即停止使用。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities